21021000 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2guide, BRP G=10)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/32a00.prj},{NB=21-02-1000-0040-0450},{S=4.0},{L=45},{L1=30,35,40,45,50,55},{L2=70,75},{L3=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
G
Length
[mm]
21-02-1000-0040-0300
4.0
30
21-02-1000-0040-0300
1.41
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10
21-02-1000-0040-0350
4.0
35
21-02-1000-0040-0350
1.41
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10
21-02-1000-0040-0400
4.0
40
21-02-1000-0040-0400
1.41
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10
21-02-1000-0040-0450
4.0
45
21-02-1000-0040-0450
1.41
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10
21-02-1000-0040-0500
4.0
50
21-02-1000-0040-0500
1.41
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10
21-02-1000-0040-0550
4.0
55
21-02-1000-0040-0550
1.41
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10
21-02-1000-0045-0700
4.5
70
21-02-1000-0045-0700
1.59
2
8.0
-0.6
2.9
+-0.15
10
21-02-1000-0045-0750
4.5
75
21-02-1000-0045-0750
1.59
2
8.0
-0.6
2.9
+-0.15
10
21-02-1000-0060-0400
6.0
40
21-02-1000-0060-0400
1.81
3
10.5
-0.7
3.9
+-0.2
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7504 M - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
Model 34771 - DRILLEX PAN HEAD SELF DRILLING CROSS RECESS "PHILLIPS" ZINC P...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 34771 - Vis autoperceuse DRILLEX® tête cylindrique EMPREINTE Phillip...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성