10000201 - Steel(+-)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10301.prj},{NB=10-00-0201-0040-0180},{S=M 4},{L=18},{SOSW=NONE},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0201-0030-0040
M 3
4
10-00-0201-0030-0040
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0050
M 3
5
10-00-0201-0030-0050
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0060
M 3
6
10-00-0201-0030-0060
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0080
M 3
8
10-00-0201-0030-0080
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0100
M 3
10
10-00-0201-0030-0100
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0120
M 3
12
10-00-0201-0030-0120
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0140
M 3
14
10-00-0201-0030-0140
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0150
M 3
15
10-00-0201-0030-0150
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0160
M 3
16
10-00-0201-0030-0160
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0180
M 3
18
10-00-0201-0030-0180
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0030-0200
M 3
20
10-00-0201-0030-0200
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
NONE
1.5
10-00-0201-0040-0050
M 4
5
10-00-0201-0040-0050
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0060
M 4
6
10-00-0201-0040-0060
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0080
M 4
8
10-00-0201-0040-0080
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0100
M 4
10
10-00-0201-0040-0100
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0120
M 4
12
10-00-0201-0040-0120
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0140
M 4
14
10-00-0201-0040-0140
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0150
M 4
15
10-00-0201-0040-0150
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0160
M 4
16
10-00-0201-0040-0160
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0180
M 4
18
10-00-0201-0040-0180
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0040-0200
M 4
20
10-00-0201-0040-0200
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-00-0201-0050-0060
M 5
6
10-00-0201-0050-0060
0.80
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
10-00-0201-0050-0080
M 5
8
10-00-0201-0050-0080
0.80
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
10-00-0201-0050-0100
M 5
10
10-00-0201-0050-0100
0.80
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
10-00-0201-0050-0120
M 5
12
10-00-0201-0050-0120
0.80
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000022 - Steel(+)Pan head LO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00060000 - Aluminum(+)Pan head machine screw(A5052)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002000S - Stainless(+)thin Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020200 - Stainless(+)(-)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020061 - TRF/StainlessFlat countersunk Hexagon socket
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00120004 - Stainless SUS316L(+)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020403 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00010105 - Brass(-)Round head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000111 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
100046S2 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11000062 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020007 - Stainless(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020204 - Stainless(+)(-)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성