카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
SWK/L - Safety Coupling with conical clamping hub
StS Coupling GmbH
Safety Couplings – Slipping Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{sts/safety_couplings/swk_l_asmtab.prj},{NB=SWK/L-30-9-5Nm-1(5-0)},{SIZE=30},{TKN=1},{TKN1=5},{TKN2=0},{L=48.0},{D=65},{N=1},{D1=9.0},{LS=37},{LK=46},{L1=23.0},{B1=7.0},{AW=1.2},{G=6x M5},{S=M4},{TA=5},{J=3.0},{NMAX=9240},{M=0.50},{MAT1=Steel},{CTN=84836020},{D1MIN=9},{D1MAX=20},{TKN1MIN=5.000},{TKN1MAX=15.000},{TKN2MIN=10.000},{TKN2MAX=30.000},{XTKN=1,2},{DSCREW=4},{LSCREW=16},{RINGD=24.000},{RINGS=1.200},{PPATH=parts/swk_l/swk_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
LS
Bearing seat Øg6
[mm]
LK
Pitch circle diameter
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
B1
Basic dimension
[mm]
AW
Disengagement travel
[mm]
G
Mounting thread
ⁿ/ₐ
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SWK/L-30-9-5Nm-1
30
48.0
65
37
46
23.0
7.0
1.2
6x M5
M4
5
3.0
9240
0.50
Steel
84836020
SWK/L-60-12-15Nm-1
60
52.0
75
42
55
24.0
7.0
1.2
6x M6
M6
19
6.0
8185
0.90
Steel
84836020
SWK/L-150-15-25Nm-1
150
62.5
95
68
78
28.0
13.5
1.8
6x M6
M6
19
17.0
6230
1.50
Steel
84836020
SWK/L-200-20-50Nm-1
200
67.0
105
75
86
30.0
14.5
1.8
6x M6
M6
19
27.0
5620
1.80
Steel
84836020
SWK/L-300-25-70Nm-1
300
75.0
115
80
90
31.5
14.0
1.8
6x M8
M8
42
37.0
5610
2.60
Steel
84836020
SWK/L-500-30-100Nm-1
500
73.0
129
95
110
34.0
10.5
1.8
6x M8
M8
42
80.0
4585
3.90
Steel
84836020
SWK/L-800-40-260Nm-1
800
113.0
169
110
125
47.5
15.5
2.0
6x M12
M16
360
275.0
3470
11.20
Steel
84836020
SWK/L-1400-40-450Nm-1
1400
113.0
169
110
125
47.5
15.5
2.0
6x M12
M16
360
275.0
3470
11.20
Steel
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성