카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR260-RF - Locking Assembly - self-centering - stainless steel version
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr260_rf_asmtab.prj},{NB=WSR260-RF-6x16},{SIZE=6x16},{DD=6.00},{D=16},{TKN=3},{L=13.5},{L1=11},{PW=49},{PN=19},{N=3},{S=3x M2.5},{SCRX=2.5},{LX=10},{TA=0.8},{M=0.01},{MAT=Stainless steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr260_rf/wsr260_rf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
PN
Surface pressure hub
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4762 - A4-80)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR260-RF-6x16
6x16
3
13.5
11
49
19
3x M2.5
0.8
0.01
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-6.35x16
6.35x16
3
13.5
11
47
19
3x M2.5
0.8
0.01
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-7x17
7x17
3
13.5
11
42
17
3x M2.5
0.8
0.02
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-8x18
8x18
4
13.5
11
37
17
3x M2.5
0.8
0.02
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-9x20
9x20
6
15.5
13
37
17
4x M2.5
0.8
0.02
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-9.53x20
9.53x20
6
15.5
13
35
17
4x M2.5
0.8
0.02
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-10x20
10x20
6
15.5
13
33
17
4x M2.5
0.8
0.02
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-11x22
11x22
7
15.5
13
30
15
4x M2.5
0.8
0.02
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-12x22
12x22
7
15.5
13
26
15
4x M2.5
0.8
0.02
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-14x26
14x26
13
20.0
17
28
15
4x M3
1.1
0.04
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-15x28
15x28
14
20.0
17
26
14
4x M3
1.1
0.05
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-16x32
16x32
28
21.0
17
45
23
4x M4
2.4
0.06
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-17x35
17x35
30
25.0
21
34
17
4x M4
2.4
0.1
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-18x35
18x35
32
25.0
21
32
17
4x M4
2.4
0.1
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-19x35
19x35
34
25.0
21
31
17
4x M4
2.4
0.15
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-20x38
20x38
55
26.0
21
45
24
4x M5
4.7
0.15
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-22x40
22x40
61
26.0
21
41
23
4x M5
4.7
0.2
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-24x47
24x47
69
32.0
26
44
23
4x M6
8.0
0.2
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-25x47
25x47
100
32.0
26
43
23
4x M6
8.0
0.25
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-28x50
28x50
210
32.0
26
57
32
6x M6
8.0
0.3
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-30x55
30x55
220
32.0
26
54
29
6x M6
8.0
0.35
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-32x55
32x55
240
32.0
26
50
29
6x M6
8.0
0.4
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-35x60
35x60
350
35.0
29
55
32
8x M6
8.0
0.4
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-38x65
38x65
380
35.0
29
51
29
8x M6
8.0
0.45
Stainless steel
84839089
WSR260-RF-40x65
40x65
400
35.0
29
48
29
8x M6
8.0
0.7
Stainless steel
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성