dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN5615 - Seitenschiebereinheit mit Nockensystem
STRACK
09. Schiebereinheiten Stanz
9.1. Rollen- und Seitenschiebereinheiten mit Nockensystem
Powered by
CAD모델 선택
{strack/sch_kat/sch_01/sn100089.prj},{NB=SN5615-5000-38 Seitenschiebereinheit mit Nockensystem SX=0},{PDF=PDF},{TYPE=5000},{S=38},{SP=56.7},{SX=0.00},{FMAX=5000},{DAN1=200},{DAN2=290},{EB=SN2809-200-38-4},{L=221.3},{L1=145},{L2=96.5},{L3=40},{L4=10},{L5=39},{L6=15},{L7=18},{L8=15},{L9=45},{L10=30},{L11=6},{B=70},{B1=85},{B2=63},{B3=42},{B4=18},{D1=M10},{D2=10},{D3=M8},{D4=8},{D5=40},{H=60},{H1=98.6},{H2=92.0},{H3=36},{R=17},{PPATH=sn10008902.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=162703}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
S
(S)
[mm]
SP
(Sp)
[mm]
FMAX
(Fmax)
[daN]
DAN1
(daN1)
[daN]
DAN2
(daN2)
[daN]
EB
(EB)
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
ⁿ/ₐ
L3
(L3)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
L6
(L6)
[mm]
L7
(L7)
[mm]
L8
(L8)
[mm]
L9
(L9)
[mm]
L10
(L10)
[mm]
L11
(L11)
[kN]
B
(B)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
B3
(B3)
[mm]
B4
(B4)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
D4
(D4)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
H
(H)
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
H3
(H3)
[mm]
R
(r)
[mm]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN5615-3500-25 SX=0
3500
25
41.9
3500
200
290
SN2809-200-25-4
191.7
119
78.5
39
10
0
12
19
15
32
26
4
60
78
58
36
18
M10
10
M8
8
40
50
92.2
79.0
30
15
sn10008901.prj
162702
SN5615-5000-38 SX=0
5000
38
56.7
5000
200
290
SN2809-200-38-4
221.3
145
96.5
40
10
39
15
18
15
45
30
6
70
85
63
42
18
M10
10
M8
8
40
60
98.6
92.0
36
17
sn10008902.prj
162703
SN5615-7000-50 SX=0
7000
50
79.8
7000
400
635
SN2809-200-50-4
273.6
183
120.0
50
12
48
20
21
18
50
40
7
80
100
76
52
23
M12
12
M10
10
45
70
118.5
106.5
43
20
sn10008903.prj
162704
SN5615-10000-63 SX=0
10000
63
107.4
10000
600
940
SN2809-600-63
345.1
221
145.0
58
13
66
25
23
20
56
47
8
90
110
84
60
24
M12
12
M12
10
75
80
151.9
127.0
50
24
sn10008904.prj
162705
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성