dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F6 - Aufspannplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/sn020100.prj},{NB=346x446-F6-36-2085-Aufspannplatte},{FG=346x446},{D=36},{MAT=2085},{DICKEX=36.00},{MATX=2085},{B=396},{L=446},{B1=274},{L1=374},{B2=274},{L2=280},{D2=42},{D5=17.0},{D6=25},{T6=18},{DMIN=27.1},{DMAX=36.0},{OXA=346x446},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX= }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
D6
(D6)
[mm]
T6
(T6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F6-22-1730
156x156
22
1730
206
156
122
122
122
72
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x156
163085
156x156-F6-22-2312
156x156
22
2312
206
156
122
122
122
72
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x156
163087
156x156-F6-22-2085
156x156
22
2085
206
156
122
122
122
72
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x156
156x156-F6-27-1730
156x156
27
1730
206
156
122
122
122
72
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x156
163086
156x156-F6-27-2312
156x156
27
2312
206
156
122
122
122
72
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x156
163088
156x156-F6-27-2085
156x156
27
2085
206
156
122
122
122
72
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x156
156x196-F6-22-1730
156x196
22
1730
206
196
120
156
126
114
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x196
163179
156x196-F6-22-2312
156x196
22
2312
206
196
120
156
126
114
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x196
163181
156x196-F6-22-2085
156x196
22
2085
206
196
120
156
126
114
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x196
156x196-F6-27-1730
156x196
27
1730
206
196
120
156
126
114
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x196
163180
156x196-F6-27-2312
156x196
27
2312
206
196
120
156
126
114
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x196
163182
156x196-F6-27-2085
156x196
27
2085
206
196
120
156
126
114
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x196
156x246-F6-22-1730
156x246
22
1730
196
246
122
212
122
162
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x246
163273
156x246-F6-22-2312
156x246
22
2312
196
246
122
212
122
162
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x246
163275
156x246-F6-22-2085
156x246
22
2085
196
246
122
212
122
162
20
11.0
17
11
0.1
22.0
156x246
156x246-F6-27-1730
156x246
27
1730
196
246
122
212
122
162
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x246
163274
156x246-F6-27-2312
156x246
27
2312
196
246
122
212
122
162
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x246
163276
156x246-F6-27-2085
156x246
27
2085
196
246
122
212
122
162
20
11.0
17
11
22.1
177.0
156x246
156x296-F6-27-1730
156x296
27
1730
196
296
122
262
122
212
20
11.0
17
11
0.1
27.0
156x296
163332
156x296-F6-27-2312
156x296
27
2312
196
296
122
262
122
212
20
11.0
17
11
0.1
27.0
156x296
163333
156x296-F6-27-2085
156x296
27
2085
196
296
122
262
122
212
20
11.0
17
11
0.1
27.0
156x296
190x246-F6-22-1730
190x246
22
1730
254
246
148
202
148
150
26
11.0
17
11
0.1
22.0
190x246
163550
190x246-F6-22-2312
190x246
22
2312
254
246
148
202
148
150
26
11.0
17
11
0.1
22.0
190x246
163552
190x246-F6-22-2085
190x246
22
2085
254
246
148
202
148
150
26
11.0
17
11
0.1
22.0
190x246
190x246-F6-27-1730
190x246
27
1730
254
246
148
202
148
150
26
11.0
17
11
22.1
177.0
190x246
163551
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성