dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F3 - Leiste
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/sn020066.prj},{NB=396x796-F3-86-1730-Leiste},{FG=396x796},{D=86},{MAT=1730},{DICKEX=86.00},{MATX=1730},{B=62},{L=796},{B1=324},{L1=724},{B2=324},{L2=630},{FB=396},{D2=42},{D5=17.5},{RLF=0},{OXA=1},{DMIN=0.1},{DMAX=86.0},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=178132}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
FB
(FB)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
RLF
(RLF)
ⁿ/ₐ
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F3-46-1730
156x156
46
1730
32
156
122
122
122
72
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
163101
156x156-F3-46-2085
156x156
46
2085
32
156
122
122
122
72
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
10061767
156x156-F3-56-1730
156x156
56
1730
32
156
122
122
122
72
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
163102
156x156-F3-56-2085
156x156
56
2085
32
156
122
122
122
72
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
10174338
156x156-F3-76-1730
156x156
76
1730
32
156
122
122
122
72
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
163103
156x156-F3-76-2085
156x156
76
2085
32
156
122
122
122
72
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
156x196-F3-46-1730
156x196
46
1730
32
196
120
156
126
114
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
163195
156x196-F3-46-2085
156x196
46
2085
32
196
120
156
126
114
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
156x196-F3-56-1730
156x196
56
1730
32
196
120
156
126
114
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
163196
156x196-F3-56-2085
156x196
56
2085
32
196
120
156
126
114
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
156x196-F3-76-1730
156x196
76
1730
32
196
120
156
126
114
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
163197
156x196-F3-76-2085
156x196
76
2085
32
196
120
156
126
114
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
156x246-F3-46-1730
156x246
46
1730
32
246
122
212
122
162
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
163289
156x246-F3-46-2085
156x246
46
2085
32
246
122
212
122
162
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
10098479
156x246-F3-56-1730
156x246
56
1730
32
246
122
212
122
162
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
163290
156x246-F3-56-2085
156x246
56
2085
32
246
122
212
122
162
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
10064086
156x246-F3-76-1730
156x246
76
1730
32
246
122
212
122
162
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
163291
156x246-F3-76-2085
156x246
76
2085
32
246
122
212
122
162
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
10098477
156x296-F3-46-1730
156x296
46
1730
32
296
122
262
122
212
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
163342
156x296-F3-46-2085
156x296
46
2085
32
296
122
262
122
212
156
20
11.0
0
1
0.1
46.0
156x296-F3-56-1730
156x296
56
1730
32
296
122
262
122
212
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
163343
156x296-F3-56-2085
156x296
56
2085
32
296
122
262
122
212
156
20
11.0
0
1
46.1
56.0
156x296-F3-76-1730
156x296
76
1730
32
296
122
262
122
212
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
163344
156x296-F3-76-2085
156x296
76
2085
32
296
122
262
122
212
156
20
11.0
0
1
56.1
177.0
196x196-F3-46-1730
196x196
46
1730
38
196
154
152
154
100
196
26
11.0
0
1
0.1
46.0
163454
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성