dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F1 - Formplatte Mat=1730
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
1.2.1. Formplatten F1
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_02/p_02_01/sn020098.prj},{NB=346x446-F1-36-1730-Formplatte},{FG=346x446},{D=36},{MAT=1730},{DICKEX=36.00},{MATX=1730},{B=346},{L=446},{B1=274},{L1=374},{B2=274},{L2=280},{D2=42},{D2U=41.3},{D3=48},{M=16},{MD=M16},{DKM=14.0},{T1M=24},{T2M=28},{T3=6.3},{DMIN=27.1},{DMAX=36.0},{OXA=346x446},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=171005}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D2U
(D2U)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
M
(M)
[mm]
MD
(MD)
[mm]
DKM
(DKM)
[mm]
T1M
(T1M)
[mm]
T2M
(T2M)
[mm]
T3
(T3)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F1-17-1730
156x156
17
1730
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
17
17
6.3
0.1
17.0
156x156
163013
156x156-F1-17-2162
156x156
17
2162
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
17
17
6.3
0.1
17.0
156x156
163021
156x156-F1-17-2085
156x156
17
2085
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
17
17
6.3
0.1
17.0
156x156
50309
156x156-F1-17-2311
156x156
17
2311
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
17
17
6.3
0.1
17.0
156x156
163029
156x156-F1-17-2312
156x156
17
2312
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
17
17
6.3
0.1
17.0
156x156
163037
156x156-F1-17-2767
156x156
17
2767
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
17
17
6.3
0.1
17.0
156x156
163045
156x156-F1-22-1730
156x156
22
1730
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
22
22
6.3
17.1
22.0
156x156
163012
156x156-F1-22-2162
156x156
22
2162
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
22
22
6.3
17.1
22.0
156x156
163022
156x156-F1-22-2085
156x156
22
2085
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
22
22
6.3
17.1
22.0
156x156
50313
156x156-F1-22-2311
156x156
22
2311
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
22
22
6.3
17.1
22.0
156x156
163030
156x156-F1-22-2312
156x156
22
2312
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
22
22
6.3
17.1
22.0
156x156
163038
156x156-F1-22-2767
156x156
22
2767
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
22
22
6.3
17.1
22.0
156x156
163046
156x156-F1-27-1730
156x156
27
1730
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
22.1
27.0
156x156
163015
156x156-F1-27-2162
156x156
27
2162
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
22.1
27.0
156x156
163023
156x156-F1-27-2083
156x156
27
2083
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
0.1
27.0
156x156
50316
156x156-F1-27-2085
156x156
27
2085
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
22.1
27.0
156x156
50317
156x156-F1-27-2311
156x156
27
2311
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
22.1
27.0
156x156
163031
156x156-F1-27-2312
156x156
27
2312
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
22.1
27.0
156x156
163039
156x156-F1-27-2767
156x156
27
2767
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
22.1
27.0
156x156
163047
156x156-F1-27-2343
156x156
27
2343
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
0.1
27.0
156x156
163053
156x156-F1-36-1730
156x156
36
1730
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
27.1
36.0
156x156
163016
156x156-F1-36-2162
156x156
36
2162
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
27.1
36.0
156x156
163024
156x156-F1-36-2083
156x156
36
2083
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
27.1
36.0
156x156
50319
156x156-F1-36-2085
156x156
36
2085
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
27.1
36.0
156x156
50320
156x156-F1-36-2311
156x156
36
2311
156
156
122
122
122
72
20
19.6
26
10
M10
8.5
15
18
6.3
27.1
36.0
156x156
163032
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성