dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
H3 - Leiste
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/sn120013.prj},{NB=3060-H3-57-1730-Leiste},{TYP=3060},{D=57},{MAT=1730},{DICKEX=57.00},{MATX=1730},{B=47},{L=596},{L1=544},{L2=484},{D2=34},{D5=13.0},{DMIN=0.10},{DMAX=57.00},{NANZGW=6},{FB=296},{B1=244},{B3=26},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=8352}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
NANZGW
(NANZGW)
[mm]
FB
(FB)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
B3
(B3)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
1316-H3-37-1730
1316
37
1730
24
156
130
70
18
8.5
0.10
37.00
4
125
99
13
70812
1316-H3-47-1730
1316
47
1730
24
156
130
70
18
8.5
37.10
47.00
4
125
99
13
70813
1316-H3-57-1730
1316
57
1730
24
156
130
70
18
8.5
47.10
57.00
4
125
99
13
70814
1316-H3-67-1730
1316
67
1730
24
156
130
70
18
8.5
57.10
177.00
4
125
99
13
70815
1616-H3-47-1730
1616
47
1730
37
156
114
62
24
11.0
0.10
47.00
4
156
114
21
954
1616-H3-57-1730
1616
57
1730
37
156
114
62
24
11.0
47.10
57.00
4
156
114
21
950
1616-H3-67-1730
1616
67
1730
37
156
114
62
24
11.0
57.10
67.00
4
156
114
21
956
1616-H3-77-1730
1616
77
1730
37
156
114
62
24
11.0
67.10
77.00
4
156
114
21
951
1616-H3-87-1730
1616
87
1730
37
156
114
62
24
11.0
77.10
87.00
4
156
114
21
958
1616-H3-97-1730
1616
97
1730
37
156
114
62
24
11.0
87.10
177.00
4
156
114
21
952
1620-H3-47-1730
1620
47
1730
37
196
154
102
24
11.0
0.10
47.00
4
156
114
21
1620-H3-57-1730
1620
57
1730
37
196
154
102
24
11.0
47.10
57.00
4
156
114
21
10197147
1620-H3-67-1730
1620
67
1730
37
196
154
102
24
11.0
57.10
67.00
4
156
114
21
10203622
1620-H3-77-1730
1620
77
1730
37
196
154
102
24
11.0
67.10
77.00
4
156
114
21
10081252
1620-H3-87-1730
1620
87
1730
37
196
154
102
24
11.0
77.10
87.00
4
156
114
21
1620-H3-97-1730
1620
97
1730
37
196
154
102
24
11.0
87.10
177.00
4
156
114
21
10177351
1625-H3-47-1730
1625
47
1730
37
246
204
152
24
11.0
0.10
47.00
4
156
114
21
23081
1625-H3-57-1730
1625
57
1730
37
246
204
152
24
11.0
47.10
57.00
4
156
114
21
23093
1625-H3-67-1730
1625
67
1730
37
246
204
152
24
11.0
57.10
67.00
4
156
114
21
23083
1625-H3-77-1730
1625
77
1730
37
246
204
152
24
11.0
67.10
77.00
4
156
114
21
23094
1625-H3-87-1730
1625
87
1730
37
246
204
152
24
11.0
77.10
87.00
4
156
114
21
23085
1625-H3-97-1730
1625
97
1730
37
246
204
152
24
11.0
87.10
177.00
4
156
114
21
23095
1630-H3-47-1730
1630
47
1730
37
296
254
202
24
11.0
0.10
47.00
4
156
114
21
23542
1630-H3-57-1730
1630
57
1730
37
296
254
202
24
11.0
47.10
57.00
4
156
114
21
23538
1630-H3-67-1730
1630
67
1730
37
296
254
202
24
11.0
57.10
67.00
4
156
114
21
23543
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성