dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
H1U - Formplatte mit Untermass Mat=1730
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
1.1.2. Formplatten H1U
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/p_01_02/sn120008.prj},{NB=3035-H1U-67-1730-Formplatte mit Untermass},{TYP=3035},{D=67},{MAT=1730},{DICKEX=67.00},{MATX=1730},{B=296},{L=346},{B1=244},{L1=294},{L2=234},{D2=34},{D2U=33.4},{D3=39},{M=12},{DK2=10.2},{T1=20},{T2=25},{T=8.2},{DMIN=57.10},{DMAX=67.00},{NANZGW=4},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX= }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D2U
(d2U)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
M
(M)
[mm]
DK2
(DK2)
[mm]
T1
(t1)
[mm]
T2
(t2)
[mm]
T
(t)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
NANZGW
(NANZGW)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
1316-H1U-17-1730
1316
17
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
1316-H1U-17-2162
1316
17
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
1316-H1U-17-2311
1316
17
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
1316-H1U-17-2312
1316
17
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
1316-H1U-17-2767
1316
17
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
10
12
4.2
0.10
17.00
4
129823
1316-H1U-22-1730
1316
22
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
1316-H1U-22-2162
1316
22
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
70749
1316-H1U-22-2311
1316
22
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
1316-H1U-22-2312
1316
22
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
1316-H1U-22-2767
1316
22
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
17.10
22.00
4
70751
1316-H1U-27-1730
1316
27
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
1316-H1U-27-2162
1316
27
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
70774
1316-H1U-27-2311
1316
27
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
1316-H1U-27-2312
1316
27
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
1316-H1U-27-2343
1316
27
2343
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
0.10
27.00
4
70775
1316-H1U-27-2767
1316
27
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
22.10
27.00
4
70777
1316-H1U-37-1730
1316
37
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
1316-H1U-37-2162
1316
37
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70831
1316-H1U-37-2311
1316
37
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
1316-H1U-37-2312
1316
37
2312
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
1316-H1U-37-2343
1316
37
2343
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70832
1316-H1U-37-2767
1316
37
2767
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
27.10
37.00
4
70834
1316-H1U-47-1730
1316
47
1730
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
37.10
47.00
4
1316-H1U-47-2162
1316
47
2162
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
37.10
47.00
4
70852
1316-H1U-47-2311
1316
47
2311
125
156
99
130
70
18
17.7
23
8
6.8
14
16
4.2
37.10
47.00
4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성