dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
R650 - Schrägsäule
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.2. Fuehrungssaeulen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_02/sn030090.prj},{NB=R650-20-100 Schraegsaeule},{PDF=PDF},{D1=20},{L=100},{L2=20},{M=M10},{SW=10},{F=10.0},{FW=15},{DK2=8.5},{KLT=22.5},{GWT1=20},{FL1=2.00},{FW1=27},{ISL=12},{R1=4.0},{DA2=10},{SNPR=MIN},{ARTNR=9683}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
L
(L)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
M
(M)
ⁿ/ₐ
SW
(SW)
[mm]
F
(f)
[mm]
FW
(FW)
[mm]
DK2
(DK2)
[mm]
KLT
(KLT)
[mm]
GWT1
(GWT1)
[mm]
FL1
(FL1)
[mm]
FW1
(FW1)
[mm]
ISL
(ISL)
[mm]
R1
(R1)
[mm]
DA2
(DA2)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
R650-10-63
10
63
12
M6
5
4.0
15
5.0
13.5
12
1.25
27
6
2.5
6
9667
R650-10-80
10
80
12
M6
5
4.0
15
5.0
13.5
12
1.25
27
6
2.5
6
9668
R650-10-100
10
100
12
M6
5
4.0
15
5.0
13.5
12
1.25
27
6
2.5
6
9669
R650-10-125
10
125
12
M6
5
4.0
15
5.0
13.5
12
1.25
27
6
2.5
6
9670
R650-12-63
12
63
12
M6
6
4.5
15
5.0
13.5
12
1.50
27
8
3.0
6
9671
R650-12-80
12
80
12
M6
6
4.5
15
5.0
13.5
12
1.50
27
8
3.0
6
9672
R650-12-100
12
100
12
M6
6
4.5
15
5.0
13.5
12
1.50
27
8
3.0
6
9673
R650-12-125
12
125
12
M6
6
4.5
15
5.0
13.5
12
1.50
27
8
3.0
6
9674
R650-16-63
16
63
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9675
R650-16-80
16
80
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9676
R650-16-100
16
100
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9677
R650-16-125
16
125
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9678
R650-16-160
16
160
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9679
R650-16-200
16
200
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9680
R650-20-63
20
63
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9681
R650-20-80
20
80
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9682
R650-20-100
20
100
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9683
R650-20-125
20
125
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9684
R650-20-160
20
160
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9685
R650-20-200
20
200
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9686
R650-20-250
20
250
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9687
R650-25-80
25
80
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9688
R650-25-100
25
100
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9689
R650-25-125
25
125
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9690
R650-25-160
25
160
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9691
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성