dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z5085 - Zweistufenauswerfer
STRACK
07. Entformungselemente - indirekt
7.2. Zweistufenauswerfer
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entin_kat/entin_02/sn160054.prj},{NB=Z5085-22 Zweistufenauswerfer S1=40 X1=23.5 X2=52 L3=30 XL6=40},{PDF=PDF},{D1=22},{S1=40.00},{X1=23.50},{X2=52.00},{L3=30},{XL6=40.00},{D2=42},{D3=62},{D4=6.6},{D5=M16x1.5},{D6=28.0},{D7=M30x1.5},{D8=M42x1.5},{D9=80},{K2=9.0},{K3=10},{K4=30},{K5=6},{K6=6},{L1=75},{L2=16},{L3MAX=30},{L4=132},{L5=22},{L6=40},{L7=266},{L8=18},{S1MIN=10},{S1MAX=40},{S2=72},{SW1=17},{SW2=27},{SW3=38},{D5N=16},{PPATH=sn16005402.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=151387}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
D4
(D4)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
D6
(D6)
[mm]
D7
(D7)
[mm]
D8
(D8)
[mm]
D9
(D9)
[mm]
K2
(K2)
[mm]
K3
(K3)
[mm]
K4
(K4)
[mm]
K5
(K5)
[mm]
K6
(K6)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
L3MAX
(L3max)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
L6
(L6)
[mm]
L7
(L7)
[mm]
L8
(L8)
[mm]
S1MIN
(S1min)
[mm]
S1MAX
(S1max)
[mm]
S2
(S2)
[mm]
SW1
(SW1)
[mm]
SW2
(SW2)
[mm]
SW3
(SW3)
[mm]
D5N
(D5N)
[mm]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z5085-16 S1=30 X1=17 X2=3...
16
32
46
5.6
M12x1
20.6
M22x1
M32x1.5
60
9.0
8
24
5
5
56
11
20
101
16
30
200
15
5
30
53
13
20
28
12
sn16005401.prj
151386
Z5085-22 S1=40 X1=23.5 X2...
22
42
62
6.6
M16x1.5
28.0
M30x1.5
M42x1.5
80
9.0
10
30
6
6
75
16
30
132
22
40
266
18
10
40
72
17
27
38
16
sn16005402.prj
151387
Z5085-28 S1=40 X1=24.5 X2...
28
53
72
9.0
M20x1.5
36.0
M38x1.5
M52x1.5
90
10.5
12
30
8
6
75
16
35
134
22
45
285
20
10
40
84
22
35
48
20
sn16005403.prj
151388
Z5085-37 S1=40 X1=27 X2=6...
37
63
80
9.0
M24x1.5
44.0
M48x1.5
M62x1.5
102
10.5
12
30
8
6
80
16
40
140
22
50
300
20
10
40
88
30
44
60
24
sn16005404.prj
151389
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성