18000269000 - Star knob nut with through thread
SToxxparts
18 Operating elements
18000269000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000269000/18000269000.prj},{NB=18000269004},{ARTNR=18000269004},{D=16},{H=24.5},{C=12},{M=12.5},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000269002
18000269002
15
23
11
11
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
11
18000269001
18000269001
15
23
11
11
M5
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
10
18000269003
18000269003
16
24.5
12
12.5
M6
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
13
18000269004
18000269004
16
24.5
12
12.5
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
15
18000269005
18000269005
20
29
14
15
M8
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
25
18000269006
18000269006
20
29
14
15
M10
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
26
18000269007
18000269007
24
34
15.5
18.5
M10
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
38
18000269008
18000269008
24
34
15.5
18.5
M12
Polyamid/Gewindeeinsatz M...
schwarz
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성