07000069000 - Over pull-out rail serie 038
SToxxparts
07 Drive technology
07000069000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000069000/07000069000.prj},{NB=07000069005},{PREVIEW=07000069000.png},{ARTNR=07000069005},{L=500},{AZ=550},{VT=75},{HT=16},{A=224},{B=208},{C=384},{MAT=Stahlschienen, feuerverzinkt/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=1.46},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f2.fd.4e.070000690009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5584}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
AZ
Extract path
[mm]
VT
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
[kg]
HT
Horizontal load capacity per pair at 100000 cycles
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg/Stk.]
07000069001
07000069001
300
350
50
16
128
104
160
Stahlschienen, feuerverzi...
0.84
07000069002
07000069002
350
400
60
16
128
152
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.98
07000069003
07000069003
400
450
65
16
160
168
256
Stahlschienen, feuerverzi...
1.14
07000069004
07000069004
450
500
70
16
160
224
256
Stahlschienen, feuerverzi...
1.29
07000069005
07000069005
500
550
75
16
224
208
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.46
07000069006
07000069006
550
600
75
16
224
256
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.6
07000069007
07000069007
600
650
80
16
288
240
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.73
07000069008
07000069008
650
700
80
16
288
288
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.88
07000069009
07000069009
700
750
80
16
320
312
384
Stahlschienen, feuerverzi...
2.04
07000069010
07000069010
750
800
80
16
320
360
384
Stahlschienen, feuerverzi...
2.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성