05001064000 - Steel rubber buffer with 2 internal threads
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001064000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001064000/05001064000.prj},{NB=05001064054},{PREVIEW=05001064000.png},{ARTNR=05001064054},{D1=30},{H=20},{D2=M8},{S=2},{T=8},{GH=70},{MAT=Stahl verzinkt/Naturkautschuk},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/82.47.3a.05001064000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24499}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
GH
Rubber hardness A±5
[Shore]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001064001
05001064001
100
40
M16
3
16
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064002
05001064002
100
40
M16
3
16
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064003
05001064003
100
40
M16
3
16
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064004
05001064004
100
55
M16
3
16
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064005
05001064005
100
55
M16
3
16
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064006
05001064006
100
55
M16
3
16
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064007
05001064007
100
75
M16
3
16
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064008
05001064008
100
75
M16
3
16
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064009
05001064009
100
75
M16
3
16
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064010
05001064010
10
10
M4
1.2
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064011
05001064011
10
10
M4
1.2
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064012
05001064012
10
10
M4
1.2
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064013
05001064013
10
15
M4
1.2
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064014
05001064014
10
15
M4
1.2
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064015
05001064015
10
15
M4
1.2
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064016
05001064016
10
20
M4
1.2
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064017
05001064017
10
20
M4
1.2
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064018
05001064018
10
20
M4
1.2
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064019
05001064019
125
55
M16
3
16
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064020
05001064020
125
55
M16
3
16
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064021
05001064021
125
55
M16
3
16
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064022
05001064022
125
75
M16
3
16
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064023
05001064023
125
75
M16
3
16
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064024
05001064024
125
75
M16
3
16
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001064025
05001064025
15
10
M4
1.4
4
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성