05000954000 - Spring-loaded thrust piece for press-fit, with ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000954000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000954000/05000954000.prj},{NB=05000954005},{PREVIEW=05000954000.png},{ARTNR=05000954005},{VAR=KU},{D1=8},{D2=6.5},{D3=8.5},{D4=8},{L1=9},{L2=1},{W=1.9},{FDA=10},{FDE=20.4},{MAT=Edelstahl 1.4568/1.3541 gehärtet / POM},{GEW=2},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/f5.29.af.05000954000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2202}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
+0.2
[mm]
L1
±0.2
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
FDA
Spring pressure start
[N]
FDE
Spring pressure end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000954001
05000954001
KU
10
8
11
10
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
Edelstahl 1.4568/1.3541 g...
3
05000954002
05000954002
KU
4
3
4.6
4
5
1
0.8
3
6.5
Edelstahl 1.4568/1.3541 g...
1
05000954003
05000954003
KU
5
4
5.6
5
6
1
1
6
9.4
Edelstahl 1.4568/1.3541 g...
1
05000954004
05000954004
KU
6
5
6.5
6
7
1
1.6
6.2
12.6
Edelstahl 1.4568/1.3541 g...
1
05000954005
05000954005
KU
8
6.5
8.5
8
9
1
1.9
10
20.4
Edelstahl 1.4568/1.3541 g...
2
05000954006
05000954006
KD
10
8
11
10
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
Edelstahl 1.4568 / POM
2
05000954007
05000954007
KD
4
3
4.6
4
5
1
0.8
3
6.5
Edelstahl 1.4568 / POM
1
05000954008
05000954008
KD
5
4
5.6
5
6
1
1
6
9.4
Edelstahl 1.4568 / POM
1
05000954009
05000954009
KD
6
5
6.5
6
7
1
1.6
6.2
12.6
Edelstahl 1.4568 / POM
1
05000954010
05000954010
KD
8
6.5
8.5
8
9
1
1.9
10
20.4
Edelstahl 1.4568 / POM
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성