05000942000 - Stainless steel adjustable foot, external hexagon at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000942000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000942000/05000942000.prj},{NB=05000942044},{PREVIEW=05000942000.png},{ARTNR=05000942044},{VAR=ohne Sechskantmutter / mit Gummiauflage},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{H1=8.5},{H2=2},{H3=19.5},{SW1=17},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage},{GEW=333},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/84.bf.91.05000942000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=203}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000942001
05000942001
ohne Sechskantmutter und ...
100
M10
100
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
530
05000942002
05000942002
ohne Sechskantmutter und ...
100
M10
50
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
505
05000942003
05000942003
ohne Sechskantmutter und ...
100
M10
60
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
509
05000942004
05000942004
ohne Sechskantmutter und ...
100
M10
80
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
519
05000942005
05000942005
ohne Sechskantmutter und ...
100
M12
100
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
552
05000942006
05000942006
ohne Sechskantmutter und ...
100
M12
125
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
569
05000942007
05000942007
ohne Sechskantmutter und ...
100
M12
60
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
523
05000942008
05000942008
ohne Sechskantmutter und ...
100
M12
80
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
537
05000942009
05000942009
ohne Sechskantmutter und ...
100
M8
40
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
492
05000942010
05000942010
ohne Sechskantmutter und ...
100
M8
50
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
496
05000942011
05000942011
ohne Sechskantmutter und ...
100
M8
63
9
-
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
500
05000942012
05000942012
ohne Sechskantmutter und ...
80
M10
100
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
341
05000942013
05000942013
ohne Sechskantmutter und ...
80
M10
50
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
316
05000942014
05000942014
ohne Sechskantmutter und ...
80
M10
60
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
320
05000942015
05000942015
ohne Sechskantmutter und ...
80
M10
80
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
330
05000942016
05000942016
ohne Sechskantmutter und ...
80
M12
100
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
363
05000942017
05000942017
ohne Sechskantmutter und ...
80
M12
125
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
380
05000942018
05000942018
ohne Sechskantmutter und ...
80
M12
60
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
334
05000942019
05000942019
ohne Sechskantmutter und ...
80
M12
80
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
348
05000942020
05000942020
ohne Sechskantmutter und ...
80
M8
40
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
303
05000942021
05000942021
ohne Sechskantmutter und ...
80
M8
50
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
307
05000942022
05000942022
ohne Sechskantmutter und ...
80
M8
63
8.5
-
19.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
311
05000942023
05000942023
ohne Sechskantmutter / mi...
100
M10
100
9
3
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
573
05000942024
05000942024
ohne Sechskantmutter / mi...
100
M10
50
9
3
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
548
05000942025
05000942025
ohne Sechskantmutter / mi...
100
M10
60
9
3
20.5
17
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
552
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성