05000617000 - Articulated foot with adjustment spindle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000617000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000617000/05000617000.prj},{NB=05000617135},{ARTNR=05000617135},{V=mit Kunststoffkappe/ gleitfähig (KS)},{D1=40},{D2=M8},{L1=80},{L2=-},{L3=27.5},{L4=-},{L5=7.5},{SW=15},{SB=14},{MAT=Stahl verzinkt/Polyamid PA/Elastomer TPE},{FAR=cremeweiß RAL 9001},{GEW=145},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/77.ae.4a.05000617000.pdf},{PREVIEW=05000617000.png},{DEFAULTSORTATTR=2116}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000617001
05000617001
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M10
50
19
-
4
-
12
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
71
05000617002
05000617002
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M10
63
19
-
4
-
12
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
78
05000617003
05000617003
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M10
80
19
-
4
-
12
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
87
05000617004
05000617004
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M6
40
19
-
4
-
12
7.5
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
46
05000617005
05000617005
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M6
50
19
-
4
-
12
7.5
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
48
05000617006
05000617006
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M6
63
19
-
4
-
12
7.5
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
50
05000617007
05000617007
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M8
40
19
-
4
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
55
05000617008
05000617008
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M8
50
19
-
4
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
60
05000617009
05000617009
ohne Kunststoffkappe (OS)
25
M8
63
19
-
4
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
61
05000617010
05000617010
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M10
50
23
-
5
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
107
05000617011
05000617011
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M10
63
23
-
5
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
115
05000617012
05000617012
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M10
80
23
-
5
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
122
05000617013
05000617013
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M12
100
23
-
5
-
15
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
159
05000617014
05000617014
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M12
63
23
-
5
-
15
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
131
05000617015
05000617015
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M12
80
23
-
5
-
15
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
145
05000617016
05000617016
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M8
40
23
-
5
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
80
05000617017
05000617017
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M8
50
23
-
5
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
89
05000617018
05000617018
ohne Kunststoffkappe (OS)
32
M8
63
23
-
5
-
12
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
80
05000617019
05000617019
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M10
50
26
-
6
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
150
05000617020
05000617020
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M10
63
26
-
6
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
160
05000617021
05000617021
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M10
80
26
-
6
-
15
23
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
167
05000617022
05000617022
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M12
100
26
-
6
-
17
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
206
05000617023
05000617023
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M12
63
26
-
6
-
17
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
182
05000617024
05000617024
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M12
80
26
-
6
-
17
33
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
190
05000617025
05000617025
ohne Kunststoffkappe (OS)
40
M8
50
26
-
6
-
15
14
Stahl verzinkt/Polyamid P...
-
139
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AJPD, AJPDR, AJPDS, AJPDSR - Adjuster Feet - Resin Rubber Type
Misumi
09.09.2019
LF09BB_BS_BF - Shockproof foot cup - universal adjustment type
HEFA
14.06.2024
Heavy Metal Fixed Hoor Feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
05000023000 - Articulated foot
SToxxparts
31.05.2022
HEACFB - Foot cup - Fixed adjustable - medium load type
SRD-FA
04.04.2023
HEADFD - Foot cup - Fixed adjustable - all stainless steel - Heavy duty typ...
SRD-FA
09.09.2022
BZR01 - Profile parts and foot cups
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RSL-1 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
RL-2550-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
BK38.1202 - Machine levelling feet with adjustment, movable, non-slip
Bäcker
04.08.2022
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AN...
Boteco
17.11.2021
PRSTX - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성