01000198000 - Cylindrical drill bush form B, DIN 179
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000198000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000198000/01000198000.prj},{NB=01000198269},{PREVIEW=01000198000.png},{ARTNR=01000198269},{D1=10.2},{D2=18},{L1=20},{MAT=Qualitätsstahl},{GEW=25},{DEFAULTSORTATTR=4793}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
n6
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000198001
01000198001
0.4
3
6
Qualitätsstahl
1
01000198002
01000198002
0.5
3
6
Qualitätsstahl
1
01000198003
01000198003
0.6
3
6
Qualitätsstahl
1
01000198004
01000198004
0.7
3
6
Qualitätsstahl
1
01000198005
01000198005
0.8
3
6
Qualitätsstahl
1
01000198006
01000198006
0.9
3
6
Qualitätsstahl
1
01000198007
01000198007
0.9
3
9
Qualitätsstahl
1
01000198008
01000198008
1
3
6
Qualitätsstahl
1
01000198009
01000198009
1
3
9
Qualitätsstahl
1
01000198010
01000198010
1.1
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198011
01000198011
1.1
4
9
Qualitätsstahl
2
01000198012
01000198012
1.2
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198013
01000198013
1.2
4
9
Qualitätsstahl
2
01000198014
01000198014
1.3
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198015
01000198015
1.3
4
9
Qualitätsstahl
2
01000198016
01000198016
1.4
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198017
01000198017
1.4
4
9
Qualitätsstahl
2
01000198018
01000198018
1.5
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198019
01000198019
1.5
4
9
Qualitätsstahl
2
01000198020
01000198020
1.6
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198021
01000198021
1.6
4
9
Qualitätsstahl
2
01000198022
01000198022
1.7
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198023
01000198023
1.7
4
9
Qualitätsstahl
2
01000198024
01000198024
1.8
4
6
Qualitätsstahl
1
01000198025
01000198025
1.8
4
9
Qualitätsstahl
2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성