01000196000 - Drill bushing H, DIN 173
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000196000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000196000/01000196000.prj},{NB=01000196057},{PREVIEW=01000196000.png},{ARTNR=01000196057},{D2=22},{D8=28},{L10=25},{MAT=Qualitätsstahl, gehärtet und geschliffen},{GEW=35},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/bb.d0.83.010001960009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=4372}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D2
H7
[mm]
D8
m6
[mm]
L10
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000196001
01000196001
8
12
8
Qualitätsstahl, gehärtet ...
4.8
01000196009
01000196009
8
12
12.5
Qualitätsstahl, gehärtet ...
7.5
01000196017
01000196017
10
15
10
Qualitätsstahl, gehärtet ...
8
01000196025
01000196025
10
15
16
Qualitätsstahl, gehärtet ...
12
01000196033
01000196033
15
20
12.5
Qualitätsstahl, gehärtet ...
12.5
01000196041
01000196041
15
20
20
Qualitätsstahl, gehärtet ...
20
01000196049
01000196049
22
28
16
Qualitätsstahl, gehärtet ...
22.4
01000196057
01000196057
22
28
25
Qualitätsstahl, gehärtet ...
35
01000196065
01000196065
28
36
20
Qualitätsstahl, gehärtet ...
36
01000196073
01000196073
28
36
32
Qualitätsstahl, gehärtet ...
57.6
01000196081
01000196081
35
46
20
Qualitätsstahl, gehärtet ...
46
01000196089
01000196089
35
46
32
Qualitätsstahl, gehärtet ...
73.6
01000196097
01000196097
46
56
25
Qualitätsstahl, gehärtet ...
70
01000196105
01000196105
46
56
40
Qualitätsstahl, gehärtet ...
112
01000196113
01000196113
58
70
25
Qualitätsstahl, gehärtet ...
87.5
01000196121
01000196121
58
70
40
Qualitätsstahl, gehärtet ...
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성