카탈로그: Stern
생성됨: 06.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stern
MS2 - Side foot
Stern
Hydraulic Cylinders ISO 6022 Serie SX
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{stern/cyl_iso_6022_sx/mono_stelo/6022_mono_03_asmtab.prj},{NB=SX - 140/ 90 x 15 - MS2 - 40017631in1/41100220099999999999900},{SIZE=140},{MM=90},{CORSA1=5000},{WF1STD=76},{AX=90},{B=145},{D=226},{DA=54},{NA=88.5},{BA=145},{K1X=31},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{VE=45},{BX=65},{CX=90},{EX=90},{LT=150},{MS=113.0},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{LH=115},{SB=30.0},{SD=48},{SC=42.5},{SE=42.5},{ST=72},{TS=290},{US=350},{YX=181},{Y1X=166},{SSX=70},{PJX=218},{CORSA=15.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WF1=76},{SA=3},{GUA=},{MAT=},{FL=},{DIS=0},{FCEO=},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=2},{PSA2=2},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
LINA
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
DISINFO
Spacers info
ⁿ/ₐ
ASCODE
Accessory code
ⁿ/ₐ
SX - 50/ 32 x 1 - MS2 - 4...
SX - 50/ 32 x 1 - MS2 - 4...
MS2
50
32
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 50/ 36 x 1 - MS2 - 4...
SX - 50/ 36 x 1 - MS2 - 4...
MS2
50
36
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 63/ 40 x 1 - MS2 - 4...
SX - 63/ 40 x 1 - MS2 - 4...
MS2
63
40
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 63/ 45 x 1 - MS2 - 4...
SX - 63/ 45 x 1 - MS2 - 4...
MS2
63
45
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 80/ 50 x 1 - MS2 - 4...
SX - 80/ 50 x 1 - MS2 - 4...
MS2
80
50
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 80/ 56 x 1 - MS2 - 4...
SX - 80/ 56 x 1 - MS2 - 4...
MS2
80
56
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 100/ 63 x 1 - MS2 - ...
SX - 100/ 63 x 1 - MS2 - ...
MS2
100
63
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 100/ 70 x 1 - MS2 - ...
SX - 100/ 70 x 1 - MS2 - ...
MS2
100
70
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 125/ 80 x 1 - MS2 - ...
SX - 125/ 80 x 1 - MS2 - ...
MS2
125
80
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 125/ 90 x 1 - MS2 - ...
SX - 125/ 90 x 1 - MS2 - ...
MS2
125
90
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 140/ 90 x 15 - MS2 -...
SX - 140/ 90 x 15 - MS2 -...
MS2
140
90
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 140/ 100 x 15 - MS2 ...
SX - 140/ 100 x 15 - MS2 ...
MS2
140
100
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 160/ 100 x 1 - MS2 -...
SX - 160/ 100 x 1 - MS2 -...
MS2
160
100
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 160/ 110 x 1 - MS2 -...
SX - 160/ 110 x 1 - MS2 -...
MS2
160
110
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 180/ 110 x 1 - MS2 -...
SX - 180/ 110 x 1 - MS2 -...
MS2
180
110
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 180/ 125 x 1 - MS2 -...
SX - 180/ 125 x 1 - MS2 -...
MS2
180
125
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 200/ 125 x 10 - MS2 ...
SX - 200/ 125 x 10 - MS2 ...
MS2
200
125
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 200/ 140 x 10 - MS2 ...
SX - 200/ 140 x 10 - MS2 ...
MS2
200
140
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 250/ 160 x 1 - MS2 -...
SX - 250/ 160 x 1 - MS2 -...
MS2
250
160
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 250/ 180 x 1 - MS2 -...
SX - 250/ 180 x 1 - MS2 -...
MS2
250
180
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 320/ 200 x 1 - MS2 -...
SX - 320/ 200 x 1 - MS2 -...
MS2
320
200
0D = Without spacer (Stro...
-
SX - 320/ 220 x 1 - MS2 -...
SX - 320/ 220 x 1 - MS2 -...
MS2
320
220
0D = Without spacer (Stro...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성