카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7571 - Guide plates with solid lubricant
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7571.prj},{NB=ST7571.100X100},{BESTNR=ST7571.100X100},{B1=100},{L1=100},{B2=0},{L2=50},{L3=25},{LOCHBILD=B},{SCH=M12 x 25},{D1=13.5},{D2=20.0},{T=13},{LB=2.000},{BM=Führungsplatten VDI 3357},{WG=1.290},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
L1
Length
[mm]
B2
Width
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
LOCHBILD
Hole pattern
ⁿ/ₐ
SCH
Screw
ⁿ/ₐ
D1
Diameter H13
[mm]
D2
Diameter H13
[mm]
T
Depth +0.5
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7571.050X080
ST7571.050X080
50
80
0
30
25
B
M8 x 25
9.0
16.4
8
Guide plates VDI 3357
0.490
ST7571.050X100
ST7571.050X100
50
100
0
50
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
0.650
ST7571.050X125
ST7571.050X125
50
125
0
75
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
0.820
ST7571.050X160
ST7571.050X160
50
160
0
110
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.070
ST7571.050X200
ST7571.050X200
50
200
0
150
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.310
ST7571.080X050
ST7571.080X050
80
50
30
0
25
A
M8 x 25
9.0
16.4
8
Guide plates VDI 3357
0.540
ST7571.080X080
ST7571.080X080
80
80
0
30
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
0.830
ST7571.080X100
ST7571.080X100
80
100
0
50
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.060
ST7571.080X125
ST7571.080X125
80
125
0
75
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.310
ST7571.080X160
ST7571.080X160
80
160
0
110
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.750
ST7571.080X200
ST7571.080X200
80
200
0
150
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
2.160
ST7571.100X050
ST7571.100X050
100
50
50
0
25
A
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
0.650
ST7571.100X080
ST7571.100X080
100
80
50
0
40
A
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.070
ST7571.100X100
ST7571.100X100
100
100
0
50
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.290
ST7571.100X125
ST7571.100X125
100
125
0
75
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.620
ST7571.100X160
ST7571.100X160
100
160
0
110
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
2.240
ST7571.100X200
ST7571.100X200
100
200
0
150
25
B
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
2.830
ST7571.125X050
ST7571.125X050
125
50
75
0
25
A
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
0.820
ST7571.125X080
ST7571.125X080
125
80
75
0
40
A
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.370
ST7571.125X100
ST7571.125X100
125
100
75
50
25
C
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.670
ST7571.125X125
ST7571.125X125
125
125
75
75
25
C
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
2.090
ST7571.125X160
ST7571.125X160
125
160
75
110
25
C
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
2.800
ST7571.125X200
ST7571.125X200
125
200
75
150
25
C
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
3.390
ST7571.160X050
ST7571.160X050
160
50
110
0
25
A
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.047
ST7571.160X080
ST7571.160X080
160
80
110
0
40
A
M12 x 25
13.5
20.0
13
Guide plates VDI 3357
1.760
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성