카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6750 - Ejector pins with conical head and continuous shaft, hardened
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6750.prj},{NB=SZ6750.045X125},{BESTNR=SZ6750.045X125},{D1=4.5},{D3=6.0},{K=1.80},{L3=5},{L=125},{SN=10},{WG=0.016},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L
Length
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ6750.008X100
SZ6750.008X100
0.8
1.4
0.92
5
100
0.020
SZ6750.008X160
SZ6750.008X160
0.8
1.4
0.92
5
160
0.020
SZ6750.009X100
SZ6750.009X100
0.9
1.6
1.01
5
100
0.020
SZ6750.009X160
SZ6750.009X160
0.9
1.6
1.01
5
160
0.020
SZ6750.010X100
SZ6750.010X100
1.0
1.8
1.19
5
100
0.001
SZ6750.010X160
SZ6750.010X160
1.0
1.8
1.19
5
160
0.001
SZ6750.011X100
SZ6750.011X100
1.1
1.8
1.11
5
100
0.020
SZ6750.011X160
SZ6750.011X160
1.1
1.8
1.11
5
160
0.020
SZ6750.012X100
SZ6750.012X100
1.2
2.0
1.19
5
100
0.020
SZ6750.012X160
SZ6750.012X160
1.2
2.0
1.19
5
160
0.020
SZ6750.013X100
SZ6750.013X100
1.3
2.0
1.11
5
100
0.020
SZ6750.013X160
SZ6750.013X160
1.3
2.0
1.11
5
160
0.020
SZ6750.014X100
SZ6750.014X100
1.4
2.2
1.19
5
100
0.020
SZ6750.014X160
SZ6750.014X160
1.4
2.2
1.19
5
160
0.020
SZ6750.015X100
SZ6750.015X100
1.5
2.2
1.11
5
100
0.001
SZ6750.015X160
SZ6750.015X160
1.5
2.2
1.11
5
160
0.002
SZ6750.016X100
SZ6750.016X100
1.6
2.5
1.28
5
100
0.020
SZ6750.016X160
SZ6750.016X160
1.6
2.5
1.28
5
160
0.020
SZ6750.017X100
SZ6750.017X100
1.7
2.5
1.19
5
100
0.020
SZ6750.017X160
SZ6750.017X160
1.7
2.5
1.19
5
160
0.020
SZ6750.018X100
SZ6750.018X100
1.8
2.8
1.37
5
100
0.020
SZ6750.018X160
SZ6750.018X160
1.8
2.8
1.37
5
160
0.020
SZ6750.019X100
SZ6750.019X100
1.9
2.8
1.28
5
100
0.020
SZ6750.019X160
SZ6750.019X160
1.9
2.8
1.28
5
160
0.020
SZ6750.020X100
SZ6750.020X100
2.0
3.0
1.37
5
100
0.003
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성