카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6255 - Drill bushes with shoulder
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6255.prj},{NB=SZ 6255.360x30},{D1=36.0-42.0},{WD=36},{D1MIN=36.000},{D1MAX=42.000},{S=1.0},{D2=55},{D3=59},{L2=5},{T1=0.04},{T2=0.05},{SN=2},{L1=30},{X=30},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Grading
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
T1
t1
ⁿ/ₐ
T2
t2
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
X
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 6255.05x06
SZ 6255.05x06
0.5-0.6
0.1
3
5
2
0.01
0.03
6
06
0.001
SZ 6255.07x06
SZ 6255.07x06
0.7-1.0
0.1
3
6
2
0.01
0.03
6
06
0.001
SZ 6255.011x06
SZ 6255.011x06
1.1-1.8
0.1
4
7
2
0.01
0.03
6
06
0.001
SZ 6255.019x06
SZ 6255.019x06
1.9-2.6
0.1
5
8
2
0.01
0.03
6
06
0.001
SZ 6255.027x08
SZ 6255.027x08
2.7-3.3
0.1
6
9
2
0.01
0.03
8
08
0.002
SZ 6255.034x08
SZ 6255.034x08
3.4-4.0
0.1
7
10
2
0.01
0.03
8
08
0.002
SZ 6255.041x08
SZ 6255.041x08
4.1-5.0
0.1
8
11
2
0.01
0.03
8
08
0.003
SZ 6255.051x10
SZ 6255.051x10
5.1-6.0
0.1
10
13
3
0.02
0.03
10
10
0.006
SZ 6255.061x10
SZ 6255.061x10
6.1-8.0
0.1
12
15
3
0.02
0.03
10
10
0.008
SZ 6255.081x12
SZ 6255.081x12
8.1-10.0
0.1
15
18
3
0.02
0.03
12
12
0.013
SZ 6255.101x12
SZ 6255.101x12
10.1-12.0
0.1
18
22
4
0.02
0.03
12
12
0.020
SZ 6255.125x16
SZ 6255.125x16
12.5-15.0
0.5
22
26
4
0.02
0.03
16
16
0.036
SZ 6255.155x16
SZ 6255.155x16
15.5-18.0
0.5
26
30
4
0.02
0.03
16
16
0.048
SZ 6255.185x20
SZ 6255.185x20
18.5-20.0
0.5
30
34
5
0.02
0.03
20
20
0.069
SZ 6255.210x20
SZ 6255.210x20
21.0-22.0
1.0
30
34
5
0.02
0.03
20
20
0.062
SZ 6255.230x20
SZ 6255.230x20
23.0-26.0
1.0
35
39
5
0.02
0.03
20
20
0.092
SZ 6255.270x25
SZ 6255.270x25
27.0-30.0
1.0
42
46
5
0.02
0.05
25
25
0.168
SZ 6255.310x25
SZ 6255.310x25
31.0-35.0
1.0
48
52
5
0.04
0.05
25
25
0.216
SZ 6255.360x30
SZ 6255.360x30
36.0-42.0
1.0
55
59
5
0.04
0.05
30
30
0.320
SZ 6255.430x30
SZ 6255.430x30
43.0-48.0
1.0
62
66
6
0.04
0.05
30
30
0.368
SZ 6255.08x09
SZ 6255.08x09
0.8-1.0
0.1
3
6
2
0.01
0.03
9
09
0.001
SZ 6255.011x09
SZ 6255.011x09
1.1-1.8
0.1
4
7
2
0.01
0.03
9
09
0.001
SZ 6255.019x09
SZ 6255.019x09
1.9-2.6
0.1
5
8
2
0.01
0.03
9
09
0.001
SZ 6255.027x12
SZ 6255.027x12
2.7-3.3
0.1
6
9
2
0.01
0.03
12
12
0.003
SZ 6255.034x12
SZ 6255.034x12
3.4-4.0
0.1
7
10
2
0.01
0.03
12
12
0.003
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성