GAPSN,GAPBSN,GAPSF - Hinge - aluminum alloy hinge / aluminum alloy hinge
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gapsn2086-1_asmtab.prj},{NB=GAPBSN8-45},{CODE=GAPBSN},{MAT=A6063S-T5},{SUR=HSYJYHCL},{NO=8-45},{ALKG=15},{ALN=147},{WEI=70},{L=63},{W=80.00},{K=10.0},{P=43},{J=16.50},{S=47.0},{NTK=6.5},{NCK=13},{T=4.5},{E=5.5},{R=5.5},{PPATH=gapsn2086-1/gapsn2086-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ALKG
Allowable Load
[kg]
ALN
Allowable Load
[N]
WEI
mass
[g]
L
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
NTK
N(tongkong)
[mm]
NCK
N(chenkong)
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
GAPSN5
GAPSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Natural Color Anodizing
5
10
98
22
47
36.00
11.0
25
7.50
21.0
5.5
11
3.5
5.0
5.0
GAPSN6
GAPSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Natural Color Anodizing
6
10
98
30
47
48.00
8.5
30
8.00
32.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSN8
GAPSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Natural Color Anodizing
8
10
98
48
63
62.00
13.0
37
10.00
42.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSN8-45
GAPSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Natural Color Anodizing
8-45
15
147
70
63
80.00
10.0
43
16.50
47.0
6.5
13
4.5
5.5
5.5
GAPBSN5
GAPBSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Black anodizing
5
10
98
22
47
36.00
11.0
25
7.50
21.0
5.5
11
3.5
5.0
5.0
GAPBSN6
GAPBSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Black anodizing
6
10
98
30
47
48.00
8.5
30
8.00
32.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPBSN8
GAPBSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Black anodizing
8
10
98
48
63
62.00
13.0
37
10.00
42.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPBSN8-45
GAPBSN
A6063S-T5 (bushing: polya...
Black anodizing
8-45
15
147
70
63
80.00
10.0
43
16.50
47.0
6.5
13
4.5
5.5
5.5
GAPSF6-5
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
6-5
10
98
33
47
44.75
8.5
30
10.75
26.5
5.5
11
3.5
5.5
5.5
GAPSF6-5
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
6-5
10
98
33
47
44.75
8.5
30
10.75
26.5
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF8-5
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
8-5
10
98
43
63
54.25
13.0
37
15.25
31.5
5.5
11
3.5
5.5
5.5
GAPSF8-5
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
8-5
10
98
43
63
54.25
13.0
37
15.25
31.5
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF845-5
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
845-5
10
98
43
63
55.50
13.0
37
14.00
34.0
5.5
11
3.5
5.5
5.5
GAPSF845-5
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
845-5
10
98
43
63
55.50
13.0
37
14.00
34.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF8-6
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
8-6
15
147
48
63
62.00
13.0
37
12.50
37.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF845-6
GAPSF
A6063S-T5 (bushing: polya...
For abnormity: natural co...
845-6
15
147
48
63
62.00
13.0
37
11.50
39.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성