GAFGOE - hy
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafgoe2099_asmtab.prj},{NB=GAFGOE50A},{CODE=GAFGOE},{TYPE=zkx},{CP=jingji},{MAT=SUS316},{SUR=ls},{GG=50A},{A=50},{B=50},{A1=35},{B1=35},{H=12},{T=6},{D=12.6},{DD=6.5},{D1=6},{LOAD=35},{WEI=0.12},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646112080032.html},{NMH=4},{PPATH=gafgoe2099/gafgoe2099_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CP
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
LOAD
load
[kg]
WEI
rg
[kg/pcs]
GAFGOE50
GAFGOE
zkx
jingji
SUS316
ls
50
50
50
30
30
12
6
12.6
6.5
6
35
0.11
GAFGOE50A
GAFGOE
zkx
jingji
SUS316
ls
50A
50
50
35
35
12
6
12.6
6.5
6
35
0.12
GAFGOE65
GAFGOE
zkx
jingji
SUS316
ls
65
65
65
40
35
14
6
12.6
6.5
6
45
0.21
GAFGOE75
GAFGOE
zkx
jingji
SUS316
ls
75
75
75
50
40
15
6
12.6
6.5
7
65
0.33
GAFGOE100
GAFGOE
zkx
jingji
SUS316
ls
100
100
100
60
60
16
6
12.6
6.5
8
85
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성