HEGN,HEGNS - fang hua xing
SRD-FA
SRD-FA
t97
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t97/hegn1810-1.prj},{NB=HEGN20-180},{CODE=HEGN},{ZT=gang xing},{AMAT=SS400},{ASUR=gesuanyan},{BXJB=ren zao xiang jiao},{M=20},{A=180},{D=82},{LL=13.0},{LL1=16.0},{E=25},{B=30},{H=8},{NCZ=6.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
ZT
zhu ti
ⁿ/ₐ
AMAT
zhu ti cai zhi
ⁿ/ₐ
ASUR
zhu ti biao mian
ⁿ/ₐ
BXJB
B xiang jiao bu
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
LL
ℓ1
[mm]
LL1
ℓ2
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
NCZ
nai chuizhi
[kN]
WEI
zhong liang
[g]
HEGN8-50
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
8
50
42
5.5
6.5
15
13
6
70.5
3.9
50
HEGN8-100
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
8
100
42
5.5
6.5
15
13
6
120.5
3.9
70
HEGN10-80
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
10
80
42
7.0
8.0
15
17
6
97.0
4.3
91
HEGN10-100
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
10
100
42
7.0
8.0
15
17
6
122.0
4.3
103
HEGN12-80
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
12
80
71
8.0
10.0
23
19
7
106.0
4.9
178
HEGN12-100
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
12
100
71
8.0
10.0
23
19
7
131.0
4.9
196
HEGN12-130
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
12
130
71
8.0
10.0
23
19
7
156.0
4.9
212
HEGN12-150
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
12
150
71
8.0
10.0
23
19
7
181.0
4.9
231
HEGN16-80
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
16
80
82
10.0
13.0
25
24
8
110.0
5.9
301
HEGN16-100
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
16
100
82
10.0
13.0
25
24
8
135.0
5.9
331
HEGN16-130
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
16
130
82
10.0
13.0
25
24
8
165.0
5.9
370
HEGN16-150
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
16
150
82
10.0
13.0
25
24
8
185.0
5.9
397
HEGN16-180
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
16
180
82
10.0
13.0
25
24
8
215.0
5.9
436
HEGN20-100
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
20
100
82
13.0
16.0
25
30
8
138.0
6.8
148
HEGN20-130
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
20
130
82
13.0
16.0
25
30
8
168.0
6.8
173
HEGN20-150
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
20
150
82
13.0
16.0
25
30
8
188.0
6.8
194
HEGN20-180
HEGN
gang xing
SS400
gesuanyan
人造橡胶(黑色)
20
180
82
13.0
16.0
25
30
8
218.0
6.8
220
HEGNS8-50
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
8
50
42
5.5
6.5
15
13
6
70.5
3.9
50
HEGNS8-100
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
8
100
42
5.5
6.5
15
13
6
120.5
3.9
70
HEGNS10-80
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
10
80
42
7.0
8.0
15
17
6
97.0
4.3
91
HEGNS10-100
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
10
100
42
7.0
8.0
15
17
6
122.0
4.3
103
HEGNS12-80
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
12
80
71
8.0
10.0
23
19
7
106.0
4.9
178
HEGNS12-100
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
12
100
71
8.0
10.0
23
19
7
131.0
4.9
196
HEGNS12-130
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
12
130
71
8.0
10.0
23
19
7
156.0
4.9
212
HEGNS12-150
HEGNS
stainless steel
SUS304
dian jie yan mo
人造橡胶(黑色)
12
150
71
8.0
10.0
23
19
7
181.0
4.9
231
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성