HEHN-S - Universal type - medium and heavy load - casters
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1739_1_asmtab.prj},{NB=HEHN-S50-H},{CODE=HEHN-S},{SUB=Fixed type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=50},{WHEMAT=H},{ROT=yes},{WHE=yes},{H=79},{DD=8.8},{RR=49},{B=38},{TT=3.2},{LOAD=3000},{WEI=700},{PPATH=jiaolun_1739-1/jiaolun_1739_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ROT
Rotating part bearing
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
Reinforced plastic (black)
[mm]
DD
d
[mm]
RR
r
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
Allowable load
[N]
WEI
weight
[g]
HEHN-S50-H
HEHN-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
50
yes
yes
79
8.8
49
38
3.2
3000
700
HEHN-S65-H
HEHN-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
65
yes
yes
90
8.8
56
40
3.2
3000
750
HEHN-S75-H
HEHN-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
75
yes
yes
100
8.8
61
40
3.2
3000
850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성