CEEF,CEEFB,CEEFC - Chains - Double pitch small roller conveyor chains
SRD-FA
SRD-FA
s
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/s/ceef963-2_asmtab.prj},{NB=CEEF2042-4},{CODE=CEEF},{TYPE=SJJCGZSS},{SER=2042},{P=25.40},{MAT=GANG},{NOS=4},{NXX=[4:2000/2]},{COF=A},{E=7.92},{D1=15.88},{C=8.16},{B1=9.36},{B2=10.56},{D2=3.98},{T1=1.49},{T2=1.49},{H=11.17},{F2=12.06},{PPATH=963-2/ceef963-2_asmtpl.prj},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1946156410624.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
SER
series
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
COF
Connector form
ⁿ/ₐ
E
High in the inner node
[mm]
D1
Roller
[mm]
C
Pin shaft outside diameter
[mm]
B1
Pin shaft outside diameter
[mm]
B2
Pin shaft outside diameter
[mm]
D2
Pin shaft outside diameter
[mm]
T1
Chain links
[mm]
T2
Chain links
[mm]
H
Chain links
[mm]
F2
Chain links
[mm]
CEEF2042-4
CEEF
Double pitch small roller...
2042
25.40
GANG
A
7.92
15.88
8.16
9.36
10.56
3.98
1.49
1.49
11.17
12.06
CEEFB2052-4
CEEFB
Double pitch small roller...
2052
31.75
GANG
A
9.52
19.05
10.15
11.55
12.32
5.09
2.01
2.01
13.84
15.08
CEEFC2062-4
CEEFC
Double pitch small roller...
2062
38.10
GANG
A
12.70
22.22
12.63
14.00
15.43
5.96
2.38
2.38
17.75
18.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성