CBATFW,CBBTW,CBMTFW - CBATFW-H-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-826_asmtab.prj},{NB=CBATFW14-H075-12},{CODE=CBATFW},{NT=14},{TNW=H},{TNW1=H075},{DD=12},{PD=56.60},{OD=55.22},{F=61},{E=45.0},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG7=},{FC=0.0},{PPATH=tong-826/tong-826_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MAT
Pulley material
ⁿ/ₐ
MATX
Flange material
ⁿ/ₐ
BG
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SUR1
surface1
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
TNW
tnw
[mm]
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DH
[mm]
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
dh
[mm]
B
b2
[mm]
CBATFW14-L050-8
LV
LV
gang
ben
ben
14
L
8
42.45
41.68
48
35.0
14.0
19.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBATFW15-L050-8
LV
LV
gang
ben
ben
15
L
8
45.48
44.72
48
35.0
14.0
19.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBATFW16-L050-8
LV
LV
gang
ben
ben
16
L
8
48.51
47.75
55
40.0
14.0
19.0
16.5
698ZZ*2
19
6.0
CBATFW16-L050-10
LV
LV
gang
ben
ben
16
L
10
48.51
47.75
55
40.0
14.0
19.0
19.5
6900ZZ*2
22
6.0
CBATFW18-L050-12
LV
LV
gang
ben
ben
18
L
12
54.57
53.81
61
45.0
14.0
19.0
25.0
6001ZZ*2
28
8.0
CBATFW20-L075-15
LV
LV
gang
ben
ben
20
L
15
60.64
59.88
67
50.0
21.0
26.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBATFW22-L075-15
LV
LV
gang
ben
ben
22
L
15
66.70
65.94
80
60.0
21.0
26.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBATFW22-L100-20
LV
LV
gang
ben
ben
22
L
20
66.70
65.94
80
60.0
27.0
32.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBATFW30-L050-12
LV
LV
gang
ben
ben
30
L
12
90.96
90.20
99
80.0
14.0
19.0
22.0
6901ZZ*2
24
6.0
CBATFW30-L075-15
LV
LV
gang
ben
ben
30
L
15
90.96
90.20
99
80.0
21.0
26.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBATFW30-L100-20
LV
LV
gang
ben
ben
30
L
20
90.96
90.20
99
80.0
27.0
32.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBATFW14-H075-12
LV
LV
gang
ben
ben
14
H
12
56.60
55.22
61
45.0
21.0
26.0
27.0
6201ZZ*2
32
10.0
CBATFW14-H150-15
LV
LV
gang
ben
ben
14
H
15
56.60
55.22
61
45.0
40.0
45.0
30.0
6202ZZ*2
35
11.0
CBATFW15-H075-12
LV
LV
gang
ben
ben
15
H
12
60.64
59.27
67
50.0
21.0
26.0
27.0
6201ZZ*2
32
10.0
CBATFW15-H150-15
LV
LV
gang
ben
ben
15
H
15
60.64
59.27
67
50.0
40.0
45.0
30.0
6202ZZ*2
35
11.0
CBATFW16-H075-12
LV
LV
gang
ben
ben
16
H
12
64.68
63.31
70
56.0
21.0
26.0
27.0
6201ZZ*2
32
10.0
CBATFW16-H100-15
LV
LV
gang
ben
ben
16
H
15
64.68
63.31
70
56.0
27.0
32.0
29.0
6002ZZ*2
32
9.0
CBATFW18-H100-20
LV
LV
gang
ben
ben
18
H
20
72.77
71.39
80
60.0
27.0
32.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBATFW20-H100-20
LV
LV
gang
ben
ben
20
H
20
80.85
79.48
87
67.0
27.0
32.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBATFW22-H100-20
LV
LV
gang
ben
ben
22
H
20
88.94
87.56
95
75.0
27.0
32.0
37.0
6004ZZ*2
42
12.0
CBATFW24-H100-25
LV
LV
gang
ben
ben
24
H
25
97.02
95.65
104
84.0
27.0
32.0
42.0
6005ZZ*2
47
12.0
CBATFW25-H100-25
LV
LV
gang
ben
ben
25
H
25
101.06
99.69
111
90.0
27.0
32.0
42.0
6005ZZ*2
47
12.0
CBATFW28-H100-25
LV
LV
gang
ben
ben
28
H
25
113.19
111.82
123
102.0
27.0
32.0
42.0
6005ZZ*2
47
12.0
CBATFW28-H150-30
LV
LV
gang
ben
ben
28
H
30
113.19
111.82
123
102.0
40.0
45.0
56.0
6206ZZ*2
52
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성