CAB,CABS - lianzhouqi-bowenguanlianzhouqi-zhidongluosigudingxing
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_768_1.prj},{NB=CAB32-6-6},{CODE=CAB},{MAT1=lvhejing},{MAT2=lingqingtong},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{ENCL=zhidongluosi},{D=32},{D1=6},{DWB=6,8,10,12,14},{D2=6},{L=42.0},{LL=13.5},{F=5.5},{M=M4},{MZ=4.0},{RXNJ=2},{RXPJ=2},{RXPX=0.2},{GD=330},{MAXSPEED=19000},{GXJ=9.2X10^-6},{ZXZF=+0.8/-2.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221133.html},{LSKPM=4.400},{LSKWZD=16.750},{LSKJJC=5.000},{D3=28.800},{TJWZD=12.300},{R1=1.250},{D4=22.870},{R=1.0},{G=0.6},{B=0.180},{PPATH=bwgxlzq_768_1/bwglzq_768_1.2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
MAT1
gu caizh
ⁿ/ₐ
MAT2
bowenguan caizhi
ⁿ/ₐ
SUR1
gu biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
gudingluosi
[mm]
RXNJ
rongxuniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
rongxupianjiao
[°]
RXPX
rongxupianxin
[mm]
GD
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
guanxingliju(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
rongxuzhouxiangzhengfu
[mm]
CAB12-3-3
CAB
lvhejing
lingqingtong
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
12
23.5
7.5
2.5
M2.5
0.3
1.5
0.1
82
52000
9.0X10^-8
+0.4/-1.2
CAB16-4-4
CAB
lvhejing
lingqingtong
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
16
26.5
9.0
3.0
M3
0.5
1.5
0.1
110
39000
3.5X10^-7
+0.4/-1.2
CAB20-5-5
CAB
lvhejing
lingqingtong
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
20
33.0
10.0
3.5
M3
0.8
2
0.15
180
31000
9.9X10^-7
+0.6/-1.8
CAB25-6-6
CAB
lvhejing
lingqingtong
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
25
37.0
12.0
4.5
M4
1.3
2
0.15
240
25000
3.1X10^-6
+0.6/-1.8
CAB32-6-6
CAB
lvhejing
lingqingtong
yangjiyanghuachuli
zhidongluosi
32
42.0
13.5
5.5
M4
2
2
0.2
330
19000
9.2X10^-6
+0.8/-2.5
CABS12-3-3
CABS
buxiugang
buxiugang
-
zhidongluosi
12
23.5
7.5
2.5
M2.5
0.5
1.5
0.1
100
52000
2.1X10^-7
+0.4/-1.2
CABS16-4-4
CABS
buxiugang
buxiugang
-
zhidongluosi
16
26.5
9.0
3.0
M3
1
1.5
0.1
150
39000
8.0X10^-7
+0.4/-1.2
CABS20-5-5
CABS
buxiugang
buxiugang
-
zhidongluosi
20
33.0
10.0
3.5
M3
1.5
2
0.15
220
31000
2.3X10^-6
+0.6/-1.8
CABS25-6-6
CABS
buxiugang
buxiugang
-
zhidongluosi
25
37.0
12.0
4.5
M4
2
2
0.15
330
25000
7.0X10^-6
+0.6/-1.8
CABS32-6-6
CABS
buxiugang
buxiugang
-
zhidongluosi
32
42.0
13.5
5.5
M4
3
2
0.2
490
19000
2.1X10^-5
+0.8/-2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성