CASWMK,CASHMK - lianzhouqi-mopianshilianzhouqi-gaogangxing(waijing65)-dancemianjian dancejiancaokongxing
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_735_2.prj},{NB=CASWMK65-15-15},{CODE=CASWMK},{TYPE=shuangmopianxing},{MAT1=S45C},{MAT2=buxiugang},{SUR=fahei},{ENCL=jingguluoshuan/gudingluosi},{D=65},{D1=15},{D1WB=15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35},{D2=15},{D2WB=15,16,17,18,19,20,22,24,25},{RL1=25.0},{RD1=42},{RPCD=36},{NJ=6},{RX=60},{PJ=0.6},{PX=0.2},{GC=58000},{MAXSPEED=8000},{GXJ=5.70X10^-4},{ZF=±0.6},{XS=1.5},{WEI=934},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220989.html},{PPATH=mpslzq_735_2/mpslzq_735_2.2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
mopianleixing
ⁿ/ₐ
MAT1
zhuti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
mopian caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
zuoL1
[mm]
RL1
youL1
[mm]
LL2
L2
[mm]
LD1
zuoD1
[mm]
RD1
youD1
[mm]
LPCD
zuo P.C.D
[mm]
RPCD
you P.C.D
[mm]
M
jingguoluoshuan
ⁿ/ₐ
NJ
luoshuan jingguniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
RX
rongxuniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
PJ
rongxupianjiao
[°]
PX
rongxupianxin
[mm]
GC
jingtainiuzhuangangduchangshu(N*m/rad)
[mm]
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
guanxingju(kg*m^3)
ⁿ/ₐ
ZF
rongxuzhouxiangzhengfu
[mm]
XS
buchangxishu
[mm]
WEI
zhongliang
[g]
CASWMK65-15-15
CASWMK
shuangmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
jingguluoshuan/gudingluos...
65
26.5
25.0
5.5
41
42
29
36
M5X25
6
60
0.6
0.2
58000
8000
5.70X10^-4
±0.6
1.5
934
CASHMK65-15-15
CASHMK
danmopianxing
S45C
buxiugang
fahei
jingguluoshuan/gudingluos...
65
26.5
25.0
5.5
41
42
29
36
M5X25
6
60
0.6
-
120000
8000
3.70X10^-4
±0.3
1.5
645
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성