AIAE,AIAF,AIAG,AIAH - Motor bracket - height specified type - suitable for stepper motors
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiae-408.prj},{NB=AIAF86-43},{CODE=AIAF},{TYPE1=SYBJDJ },{TYPE2=GDZDX},{F=86},{C=43.0},{CX=[43:90/0.1]},{DH8=73.0},{PCD=98.4},{M=M6},{MX=6},{H1=25},{W=86},{B=119},{P=102.5},{T=16.5},{S=9.0},{FLGG=86},{ZKGG=73},{AZPCD=98.4},{AZK=∅6.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1783399226736.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
TYPE2
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
F
Suitable for motor flanges
ⁿ/ₐ
DH8
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
FLGG
Flange specifications
ⁿ/ₐ
ZKGG
Stop specifications
ⁿ/ₐ
AZPCD
Install P.C.D
ⁿ/ₐ
AZK
Mounting holes
ⁿ/ₐ
AIAE42-21
AIAE
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
S45C
Blackening
42
22.0
43.8
-
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22
43.8
M3
AIAE57-28.5
AIAE
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
S45C
Blackening
57
38.1
66.7
M4
20
57
82
69.5
12.5
6.6
57
38.1
66.7
∅4.5
AIAE86-43
AIAE
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
S45C
Blackening
86
73.0
98.4
M6
25
86
119
102.5
16.5
9.0
86
73
98.4
∅6.5
AIAF42-21
AIAF
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
S45C
Natural anodized
42
22.0
43.8
-
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22
43.8
M3
AIAF57-28.5
AIAF
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
S45C
Natural anodized
57
38.1
66.7
M4
20
57
82
69.5
12.5
6.6
57
38.1
66.7
∅4.5
AIAF86-43
AIAF
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
S45C
Natural anodized
86
73.0
98.4
M6
25
86
119
102.5
16.5
9.0
86
73
98.4
∅6.5
AIAG42-21
AIAG
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
SUS304
-
42
22.0
43.8
-
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22
43.8
M3
AIAG57-28.5
AIAG
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
SUS304
-
57
38.1
66.7
M4
20
57
82
69.5
12.5
6.6
57
38.1
66.7
∅4.5
AIAG86-43
AIAG
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
SUS304
-
86
73.0
98.4
M6
25
86
119
102.5
16.5
9.0
86
73
98.4
∅6.5
AIAH42-21
AIAH
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
A6061
Electroless nickel platin...
42
22.0
43.8
-
15
42
61
51.5
9.5
4.5
42
22
43.8
M3
AIAH57-28.5
AIAH
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
A6061
Electroless nickel platin...
57
38.1
66.7
M4
20
57
82
69.5
12.5
6.6
57
38.1
66.7
∅4.5
AIAH86-43
AIAH
Suitable for stepper moto...
Height-specified type
A6061
Electroless nickel platin...
86
73.0
98.4
M6
25
86
119
102.5
16.5
9.0
86
73
98.4
∅6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성