AFDZB,AFDZF - tong hu jin
SRD-FA
SRD-FA
e
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/e/afdzb197.prj},{NB=AFDZB50-20},{CODE=AFDZB},{TYPE=zhi zhu xing},{MAT=Cu},{DD=50},{L=20},{LX=20,25,30,35,40,50,60},{D=55.0},{DTOL=+0.105/+0.060},{H=0},{TTOL=0/-0.040},{ZD=50},{ZDTOL=-0.025/-0.050 }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
cai zhi
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
wai jing gong cha
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
bi hou gong cha
ⁿ/ₐ
ZD
zj
[mm]
ZDTOL
zjtol
ⁿ/ₐ
AFDZB3-3
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
3
5.0
+0.047/+0.017
0
1.0
0/-0.025
3
-0.025/-0.034
AFDZB4-3
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
4
6.0
+0.047/+0.017
0
1.0
0/-0.025
4
-0.025/-0.037
AFDZB5-3
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
5
7.0
+0.055/+0.025
0
1.0
0/-0.025
5
-0.025/-0.037
AFDZB6-3
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
6
8.0
+0.055/+0.025
0
1.0
0/-0.025
6
-0.025/-0.037
AFDZB8-5
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
8
10.0
+0.055/+0.025
0
1.0
0/-0.025
8
-0.025/-0.040
AFDZB10-6
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
10
12.0
+0.060/+0.030
0
1.0
0/-0.025
10
-0.025/-0.040
AFDZB12-6
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
12
14.0
+0.060/+0.030
0
1.0
0/-0.025
12
-0.025/-0.043
AFDZB13-8
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
13
15.0
+0.060/+0.030
0
1.0
0/-0.025
13
-0.025/-0.043
AFDZB15-8
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
15
17.0
+0.065/+0.035
0
1.0
0/-0.025
15
-0.025/-0.043
AFDZB16-10
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
16
18.0
+0.070/+0.035
0
1.0
0/-0.025
16
-0.025/-0.043
AFDZB18-10
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
18
20.0
+0.075/+0.040
0
1.0
0/-0.025
18
-0.025/-0.043
AFDZB20-10
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
20
23.0
+0.080/+0.045
0
1.5
0/-0.030
20
-0.025/-0.046
AFDZB22-10
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
22
25.0
+0.080/+0.045
0
1.5
0/-0.030
22
-0.025/-0.046
AFDZB25-10
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
25
28.0
+0.085/+0.050
0
1.5
0/-0.030
25
-0.025/-0.046
AFDZB30-12
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
30
34.0
+0.090/+0.050
0
2.0
0/-0.030
30
-0.025/-0.046
AFDZB35-12
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
35
39.0
+0.095/+0.055
0
2.0
0/-0.030
35
-0.025/-0.050
AFDZB40-12
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
40
44.0
+0.095/+0.055
0
2.0
0/-0.030
40
-0.025/-0.050
AFDZB50-20
AFDZB
zhi zhu xing
Cu
50
55.0
+0.105/+0.060
0
2.5
0/-0.040
50
-0.025/-0.050
AFDZF3-3
AFDZF
dai jian xing
Cu
3
4.6
+0.047/+0.017
7
0.8
0/-0.025
3
-0.025/-0.034
AFDZF4-3
AFDZF
dai jian xing
Cu
4
5.6
+0.047/+0.017
9
0.8
0/-0.025
4
-0.025/-0.037
AFDZF5-3
AFDZF
dai jian xing
Cu
5
7.0
+0.055/+0.025
10
1.0
0/-0.025
5
-0.025/-0.037
AFDZF6-3
AFDZF
dai jian xing
Cu
6
8.0
+0.055/+0.025
12
1.0
0/-0.025
6
-0.025/-0.037
AFDZF8-5
AFDZF
dai jian xing
Cu
8
10.0
+0.055/+0.025
15
1.0
0/-0.025
8
-0.025/-0.040
AFDZF10-6
AFDZF
dai jian xing
Cu
10
12.0
+0.060/+0.030
18
1.0
0/-0.025
10
-0.025/-0.040
AFDZF12-6
AFDZF
dai jian xing
Cu
12
14.0
+0.060/+0.030
20
1.0
0/-0.025
12
-0.025/-0.043
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성