ADSTZ,ADSTA - Miniature ball bushing guide assembly-with retaining ring
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_181-1_asmtab.prj},{NB=ADSTZ12-40},{CODE=ADSTZ},{MAT1=SUJ2},{HAR=58HRC~},{MAT2=brass},{MAT3=SUJ2},{MAT4=Spring steel},{HAR2=58HRC~},{HAR3=44HRC~},{D=12},{DTOL=0/-0.005},{L=40},{LX=[40:150/1]},{Y=32},{F=11},{D1=18},{D1TOL=0/-0.011},{M=M6},{MX=6},{DD=14},{MAX=32},{PPATH=zxzc_181-1/zxzc_181-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball cage material
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
The material of the buckle ring
ⁿ/ₐ
HAR2
Ball hardness
ⁿ/ₐ
HAR3
The hardness of the buckle ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MAX
Maximum stroke
[mm]
ADSTZ6-40
ADSTZ
Straight type
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
6
0/-0.005
19
7
11
0/-0.011
M3
8
15
ADSTZ8-40
ADSTZ
Straight type
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
8
0/-0.005
25
8
13
0/-0.011
M4
10
24
ADSTZ10-40
ADSTZ
Straight type
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
10
0/-0.005
30
10
16
0/-0.011
M5
12
30
ADSTZ12-40
ADSTZ
Straight type
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
12
0/-0.005
32
11
18
0/-0.011
M6
14
32
ADSTA6-40
ADSTA
Tube type with internal t...
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
6
0/-0.005
19
7
11
0/-0.011
M3
8
15
ADSTA8-40
ADSTA
Tube type with internal t...
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
8
0/-0.005
25
8
13
0/-0.011
M4
10
24
ADSTA10-40
ADSTA
Tube type with internal t...
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
10
0/-0.005
30
10
16
0/-0.011
M5
12
30
ADSTA12-40
ADSTA
Tube type with internal t...
SUJ2
58HRC~
brass
SUJ2
Spring steel
58HRC~
44HRC~
12
0/-0.005
32
11
18
0/-0.011
M6
14
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성