ABSFBN,ABSFN,ABSSFN,ABSFNA,ABCULY,ABSKBN,ABSKN,ABSSKN,ABCVLB,ABCWLY,ABSHBN,ABSHN,ABSSHN,ABSHNA,ABCXLY - zhi jia xing gu ding bu jia hou xing biao zhun xing
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz97.prj},{NB=ABSSKN8},{CODE=ABSSKN},{TYPE=fang},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=8},{ZJG=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
H7
Tolerance level
ⁿ/ₐ
N
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
D2
d1
[mm]
ABSFBN8
ABSFBN
yuan
S45C
fa hei
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSFN8
ABSFN
yuan
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSSFN8
ABSSFN
yuan
SUS304
-
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABCULY8
ABCULY
yuan
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSKBN8
ABSKBN
fang
S45C
fa hei
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSKN8
ABSKN
fang
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSSKN8
ABSSKN
fang
SUS304
-
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABCWLY8
ABCWLY
fang
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSHBN8
ABSHBN
liang mian
S45C
fa hei
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSHN8
ABSHN
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSSHN8
ABSSHN
liang mian
SUS304
-
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABCXLY8
ABCXLY
liang mian
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSFNA8
ABSFNA
yuan
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABCVLB8
ABCVLB
fang
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
ABSHNA8
ABSHNA
liang mian
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
+0.015/0
3.5
16
0
15
32
5
10
0
M3
25
25
15
25
0
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성