ABSFBK,ABSFK,ABSSFK,ABSHBK,ABSHK,ABSSHK - zhi jia xing biao zhun ding wei kon xing
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz103.prj},{NB=ABSSFK12},{CODE=ABSSFK},{TYPE=yuan},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=12},{ZJG=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
H7
Tolerance level
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ABSFBK12
ABSFBK
yuan
S45C
fa hei
+0.018/0
16
36
2.0
24
6
15
26
4
20
28
0
4.5
M4
ABSFK12
ABSFK
yuan
S45C
wu dian jie du nie
+0.018/0
16
36
2.0
24
6
15
26
4
20
28
0
4.5
M4
ABSSFK12
ABSSFK
yuan
SUS304
-
+0.018/0
16
36
2.0
24
6
15
26
4
20
28
0
4.5
M4
ABSHBK16
ABSHBK
liang mian
S45C
fa hei
+0.018/0
22
42
3.0
32
6
19
32
5
26
28
16
4.5
M4
ABSHK16
ABSHK
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.018/0
22
42
3.0
32
6
19
32
5
26
28
16
4.5
M4
ABSSHK16
ABSSHK
liang mian
SUS304
-
+0.018/0
22
42
3.0
32
6
19
32
5
26
28
16
4.5
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성