Typ 1.2-707 - Welding neck flange DIN 2633 / EN 1092-1 Typ 11 PN 16
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/707.prj},{NB=1.2-7070-DN900},{CNSMAT=0},{DN=900},{A=914.0},{C2=34},{D=1115},{D1=1005},{F1=2},{H2=95},{H3=20},{K=1050},{L=33},{N1=950},{R1=12},{S=10.0},{AN=28},{VERS=PN10},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
A
Outer diameter of shoulder
[mm]
C2
Flange thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter of the collar
[mm]
F1
Thickness of the collar
[mm]
H2
Length
[mm]
H3
Length
[mm]
K
Hole circle
[mm]
L
Clearance hole
[mm]
N1
Lug diameter
[mm]
R1
Edge radius
[mm]
S
Lug thickness
[mm]
1.2-7070-DN200
1.2-7070
480
200
219.1
24
340
268
2
62
16
295
22
234
10
6.3
1.2-7070-DN250
1.2-7070
480
250
273.0
26
395
320
2
68
16
350
22
292
12
6.3
1.2-7070-DN300
1.2-7070
480
300
323.9
26
445
370
2
68
16
400
22
342
12
7.1
1.2-7070-DN350
1.2-7070
480
350
355.6
26
505
430
2
68
16
460
22
385
12
7.1
1.2-7070-DN400
1.2-7070
480
400
406.4
26
565
482
2
72
16
515
26
440
12
7.1
1.2-7070-DN450
1.2-7070
480
450
457.0
28
615
532
2
72
16
565
26
488
12
7.1
1.2-7070-DN500
1.2-7070
480
500
508.0
28
670
585
2
75
16
620
26
542
12
7.1
1.2-7070-DN600
1.2-7070
480
600
610.0
28
780
685
2
80
18
725
30
642
12
7.1
1.2-7070-DN700
1.2-7070
480
700
711.0
30
895
800
2
80
18
840
30
746
12
8.0
1.2-7070-DN800
1.2-7070
480
800
813.0
32
1015
905
2
90
18
950
33
850
12
8.0
1.2-7070-DN900
1.2-7070
480
900
914.0
34
1115
1005
2
95
20
1050
33
950
12
10.0
1.2-7070-DN1000
1.2-7070
480
1000
1016.0
34
1230
1110
2
95
20
1160
36
1052
16
10.0
1.2-7070-DN1200
1.2-7070
480
1200
1219.0
38
1455
1330
2
115
25
1380
39
1256
16
11.0
1.2-7070-DN1400
1.2-7070
480
1400
1422.0
42
1675
1535
2
120
25
1590
42
1460
16
12.0
1.2-7070-DN1600
1.2-7070
480
1600
1626.0
46
1915
1760
2
130
25
1820
48
1666
16
14.0
1.2-7070-DN1800
1.2-7070
480
1800
1829.0
50
2115
1960
2
140
30
2020
48
1868
16
15.0
1.2-7070-DN2000
1.2-7070
480
2000
2032.0
54
2325
2170
2
150
30
2230
48
2072
16
16.0
1.2-7070-DN2200
1.2-7070
480
2200
2235.0
58
2550
2370
2
160
35
2440
56
2275
18
18.0
1.2-7070-DN2400
1.2-7070
480
2400
2438.0
62
2760
2570
2
170
35
2650
56
2478
18
20.0
1.2-7070-DN2600
1.2-7070
480
2600
2620.0
66
2960
2780
2
180
40
2850
56
2680
18
22.0
1.2-7070-DN2800
1.2-7070
480
2800
2820.0
70
3180
3000
2
190
40
3070
56
2882
18
22.0
1.2-7070-DN3000
1.2-7070
480
3000
3020.0
75
3405
3210
2
200
45
3290
62
3085
18
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성