카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® AX, BX Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
각도 타입 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_ax_bx_asmtab.prj},{NB=3/8AX-I15},{PN=3/8AX-I15},{SG2=AX, BX Series WhirlJet®},{CP=nozzle_AX.prj, nozzle_BX.prj},{MODEL=AX},{IC=3/8},{CS=15},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=Mild Steel},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.219},{FRC3=0.82},{FRC5=1.1},{FRC10=1.5},{FRC15=1.8},{FRC20=2.1},{FRC30=2.6},{FRC40=3},{FRC60=3.7},{FRC80=4.2},{FRC100=4.7},{SA10=64},{SA20=72},{SA80=74},{CMODEL=3/8AX-5},{TC=15},{BFDWG=10831},{ADWG=10821},{CDWG=1075x1},{BBDWG=10830},{A=1.028},{B=0.629},{C=1.066},{L=1.470},{S1=0.750},{S4=0.875},{L2=0.203},{S3=1.673},{PPATH=assemblies/nozzle_ax_bx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
L
[인치]
S1
[인치]
1/8AX-SS0.5
1/8AX-SS0.5
AX
1/8
0.5
Female
NPT
303 Stainless Steel
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-316SS0.5
1/8AX-316SS0.5
AX
1/8
0.5
Female
NPT
316 Stainless Steel
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-0.5
1/8AX-0.5
AX
1/8
0.5
Female
NPT
Brass
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-I0.5
1/8AX-I0.5
AX
1/8
0.5
Female
NPT
Mild Steel
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8BX-SS0.5
1/8BX-SS0.5
BX
1/8
0.5
Male
NPT
303 Stainless Steel
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-316SS0.5
1/8BX-316SS0.5
BX
1/8
0.5
Male
NPT
316 Stainless Steel
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-0.5
1/8BX-0.5
BX
1/8
0.5
Male
NPT
Brass
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-I0.5
1/8BX-I0.5
BX
1/8
0.5
Male
NPT
Mild Steel
Hollow Cone
0.047
–
–
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.16
39
58
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8AX-SS1
1/8AX-SS1
AX
1/8
1
Female
NPT
303 Stainless Steel
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-316SS1
1/8AX-316SS1
AX
1/8
1
Female
NPT
316 Stainless Steel
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-1
1/8AX-1
AX
1/8
1
Female
NPT
Brass
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-I1
1/8AX-I1
AX
1/8
1
Female
NPT
Mild Steel
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8BX-SS1
1/8BX-SS1
BX
1/8
1
Male
NPT
303 Stainless Steel
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-316SS1
1/8BX-316SS1
BX
1/8
1
Male
NPT
316 Stainless Steel
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-1
1/8BX-1
BX
1/8
1
Male
NPT
Brass
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-I1
1/8BX-I1
BX
1/8
1
Male
NPT
Mild Steel
Hollow Cone
0.063
–
–
0.1
0.12
0.14
0.17
0.2
0.24
0.28
0.32
41
64
76
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8AX-SS2
1/8AX-SS2
AX
1/8
2
Female
NPT
303 Stainless Steel
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-316SS2
1/8AX-316SS2
AX
1/8
2
Female
NPT
316 Stainless Steel
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-2
1/8AX-2
AX
1/8
2
Female
NPT
Brass
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8AX-I2
1/8AX-I2
AX
1/8
2
Female
NPT
Mild Steel
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
1/8BX-SS2
1/8BX-SS2
BX
1/8
2
Male
NPT
303 Stainless Steel
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-316SS2
1/8BX-316SS2
BX
1/8
2
Male
NPT
316 Stainless Steel
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-2
1/8BX-2
BX
1/8
2
Male
NPT
Brass
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8BX-I2
1/8BX-I2
BX
1/8
2
Male
NPT
Mild Steel
Hollow Cone
0.078
–
0.14
0.2
0.24
0.28
0.35
0.4
0.49
0.57
0.63
52
61
69
0.873
0.442
0.754
1.190
0.500
1/8AX-SS3
1/8AX-SS3
AX
1/8
3
Female
NPT
303 Stainless Steel
Hollow Cone
0.094
–
0.21
0.3
0.37
0.42
0.52
0.6
0.73
0.85
0.95
52
64
77
0.683
0.442
0.754
1.000
0.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성