카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® GA/GGA - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
표준 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_ga_gga_asmtab.prj},{NB=1/4GGA-12.5},{PN=1/4GGA-12.5},{SG2=GA, GGA Series FullJet®},{CP=nozzle_ga_asmtab.prj, nozzle_gga_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=12.5},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.125},{MFP=0.063},{FRC5=0.91},{FRC7=1.1},{FRC10=1.3},{FRC20=1.7},{FRC40=2.4},{FRC80=3.3},{FRC100=3.6},{FRC150=4.3},{SA7=69},{SA20=74},{SA80=68},{L=1.16},{S1=0.69},{S2=0.63},{A=0.82},{B=0.77},{C=1.12},{BDN=8225},{CDN=1115},{VERS=2},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=../../parts/nozzle_gga_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
[°]
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
[°]
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
[°]
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
1/8GA-SS2
1/8GA-SS2
1/8
암
NPT
2
303 스테인리스 스틸
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
0.91
0.56
0.50
0.63
0.55
0.83
1/8GA-2
1/8GA-2
1/8
암
NPT
2
황동
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
0.91
0.56
0.50
0.63
0.55
0.83
1/8GGA-SS2
1/8GGA-SS2
1/8
수/암
NPT
2
303 스테인리스 스틸
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GGA-2
1/8GGA-2
1/8
수/암
NPT
2
황동
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GGA-I2
1/8GGA-I2
1/8
수/암
NPT
2
연강
0.048
0.04
0.15
0.17
0.2
0.28
0.38
0.52
0.58
0.7
43
50
46
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GA-SS3
1/8GA-SS3
1/8
암
NPT
3
303 스테인리스 스틸
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
0.91
0.56
0.50
0.63
0.55
0.83
1/8GA-3
1/8GA-3
1/8
암
NPT
3
황동
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
0.91
0.56
0.50
0.63
0.55
0.83
1/8GGA-SS3
1/8GGA-SS3
1/8
수/암
NPT
3
303 스테인리스 스틸
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GGA-3
1/8GGA-3
1/8
수/암
NPT
3
황동
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GGA-I3
1/8GGA-I3
1/8
수/암
NPT
3
연강
0.063
0.04
0.22
0.25
0.3
0.41
0.57
0.78
0.87
1
52
65
59
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GA-SS3.5
1/8GA-SS3.5
1/8
암
NPT
3.5
303 스테인리스 스틸
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
0.91
0.56
0.50
0.63
0.59
0.87
1/8GA-3.5
1/8GA-3.5
1/8
암
NPT
3.5
황동
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
0.91
0.56
0.50
0.63
0.59
0.87
1/8GGA-SS3.5
1/8GGA-SS3.5
1/8
수/암
NPT
3.5
303 스테인리스 스틸
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
0.94
0.56
0.50
0.66
0.59
0.87
1/8GGA-3.5
1/8GGA-3.5
1/8
수/암
NPT
3.5
황동
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
0.94
0.56
0.50
0.66
0.59
0.87
1/8GGA-I3.5
1/8GGA-I3.5
1/8
수/암
NPT
3.5
연강
0.063
0.05
0.25
0.3
0.35
0.48
0.66
0.91
1
1.2
43
50
46
0.94
0.56
0.50
0.66
0.59
0.87
1/8GA-SS3.9
1/8GA-SS3.9
1/8
암
NPT
3.9
303 스테인리스 스틸
0.078
0.04
0.28
0.33
0.39
0.54
0.74
1
1.1
1.4
77
84
79
0.91
0.56
0.50
0.63
0.55
0.83
1/8GA-3.9
1/8GA-3.9
1/8
암
NPT
3.9
황동
0.078
0.04
0.28
0.33
0.39
0.54
0.74
1
1.1
1.4
77
84
79
0.91
0.56
0.50
0.63
0.55
0.83
1/8GGA-SS3.9
1/8GGA-SS3.9
1/8
수/암
NPT
3.9
303 스테인리스 스틸
0.078
0.04
0.28
0.33
0.39
0.54
0.74
1
1.1
1.4
77
84
79
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GGA-3.9
1/8GGA-3.9
1/8
수/암
NPT
3.9
황동
0.078
0.04
0.28
0.33
0.39
0.54
0.74
1
1.1
1.4
77
84
79
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GGA-I3.9
1/8GGA-I3.9
1/8
수/암
NPT
3.9
연강
0.078
0.04
0.28
0.33
0.39
0.54
0.74
1
1.1
1.4
77
84
79
0.94
0.56
0.50
0.66
0.55
0.83
1/8GA-SS5
1/8GA-SS5
1/8
암
NPT
5
303 스테인리스 스틸
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
0.91
0.56
0.50
0.63
0.59
0.87
1/8GA-5
1/8GA-5
1/8
암
NPT
5
황동
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
0.91
0.56
0.50
0.63
0.59
0.87
1/8GGA-SS5
1/8GGA-SS5
1/8
수/암
NPT
5
303 스테인리스 스틸
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
0.94
0.56
0.50
0.66
0.59
0.87
1/8GGA-5
1/8GGA-5
1/8
수/암
NPT
5
황동
0.078
0.05
0.36
0.42
0.5
0.69
0.95
1.3
1.4
1.7
52
65
59
0.94
0.56
0.50
0.66
0.59
0.87
1/8GA-SS6.1
1/8GA-SS6.1
1/8
암
NPT
6.1
303 스테인리스 스틸
0.094
0.05
0.44
0.52
0.61
0.84
1.2
1.6
1.8
2.1
69
74
68
0.91
0.56
0.50
0.63
0.59
0.87
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성