카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® HH-30 - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
협각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_hh_30.prj},{NB=1-1/2HH-SS30300},{PN=1-1/2HH-SS30300},{SG2=HH-30 Series FullJet®},{CP=nozzle_hh_30.prj},{IC=1-1/2},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=30300},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.406},{FRC10=15},{FRC15=18.4},{FRC20=21},{FRC40=30},{FRC80=42},{FRC100=47},{FRC150=58},{FRC200=67},{FRC300=82},{SA10=22},{SA15=27},{SA40=30},{SA100=30},{L=6.19},{S1=1.88},{S2=1.50},{NDM=1.90000},{L1=1.87500},{L2=0.84375},{L3=0.82600},{L4=1.68750},{D1=0.87500},{D2=1.71100},{D3=0.41300},{D4=1.37700},{CH=0.04700},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 15 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA100
스프레이 각도 @ 100 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1HH-SS3070
1HH-SS3070
1
수/암
NPT
3070
303 스테인리스 스틸
0.203
3.5
4.3
4.9
7
9.9
11.1
13.6
15.7
19.2
22
27
30
30
3.25
1.31
1.06
1HH-3070
1HH-3070
1
수/암
NPT
3070
황동
0.203
3.5
4.3
4.9
7
9.9
11.1
13.6
15.7
19.2
22
27
30
30
3.25
1.31
1.06
1HH-SS30100
1HH-SS30100
1
수/암
NPT
30100
303 스테인리스 스틸
0.25
5
6.1
7.1
10
14.1
15.8
19.4
22
27
22
27
30
30
3.62
1.31
1.06
1HH-30100
1HH-30100
1
수/암
NPT
30100
황동
0.25
5
6.1
7.1
10
14.1
15.8
19.4
22
27
22
27
30
30
3.62
1.31
1.06
1-1/4HH-SS30150
1-1/4HH-SS30150
1-1/4
수/암
NPT
30150
303 스테인리스 스틸
0.297
7.5
9.2
10.6
15
21
24
29
34
41
22
27
30
30
4.41
1.69
1.38
1-1/4HH-SS30200
1-1/4HH-SS30200
1-1/4
수/암
NPT
30200
303 스테인리스 스틸
0.344
10
12.2
14.1
20
28
32
39
45
55
22
27
30
30
5.00
1.69
1.38
1-1/2HH-SS30250
1-1/2HH-SS30250
1-1/2
수/암
NPT
30250
303 스테인리스 스틸
0.375
12.5
15.3
17.7
25
35
40
48
56
68
22
27
30
30
5.55
1.88
1.50
1-1/2HH-SS30300
1-1/2HH-SS30300
1-1/2
수/암
NPT
30300
303 스테인리스 스틸
0.406
15
18.4
21
30
42
47
58
67
82
22
27
30
30
6.19
1.88
1.50
2HH-SS30350
2HH-SS30350
2
수/암
NPT
30350
303 스테인리스 스틸
0.438
17.5
21
25
35
49
55
68
78
96
22
28
30
30
6.56
2.38
2.00
2HH-SS30400
2HH-SS30400
2
수/암
NPT
30400
303 스테인리스 스틸
0.469
20
24
28
40
57
63
77
89
110
22
28
30
30
7.03
2.38
2.00
2HH-SS30500
2HH-SS30500
2
수/암
NPT
30500
303 스테인리스 스틸
0.531
25
31
35
50
71
79
97
112
137
22
28
30
30
7.86
2.38
2.00
2-1/2HH-SS30600
2-1/2HH-SS30600
2-1/2
수/암
NPT
30600
303 스테인리스 스틸
0.578
30
37
42
60
85
95
116
134
164
22
28
30
30
8.56
2.88
2.50
2-1/2HH-SS30700
2-1/2HH-SS30700
2-1/2
수/암
NPT
30700
303 스테인리스 스틸
0.625
35
43
49
70
99
111
136
157
192
22
28
30
30
9.14
2.88
2.50
2-1/2HH-SS301000
2-1/2HH-SS301000
2-1/2
수/암
NPT
301000
303 스테인리스 스틸
0.75
50
61
71
100
141
158
194
224
274
22
28
30
30
10.38
2.88
2.50
2-1/2HH-SS301100
2-1/2HH-SS301100
2-1/2
수/암
NPT
301100
303 스테인리스 스틸
0.781
55
67
78
110
156
174
213
246
301
22
28
30
30
10.38
2.88
2.50
2-1/2HH-SS301200
2-1/2HH-SS301200
2-1/2
수/암
NPT
301200
303 스테인리스 스틸
0.813
60
73
85
120
170
190
232
268
329
22
28
30
30
10.38
2.88
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성