카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
VeeJet® H-VV - 노즐
Spraying Systems
US 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_vv.prj},{NB=H1/8VV-15085},{PN=H1/8VV-15085},{L=0.88},{S1=0.50},{S2=0.31},{S3=0.49500},{TH=0.12500},{PITCH=0.03700},{L1=0.67800},{L2=0.35938},{L3=0.32900},{L4=0.09300},{L5=0.12500},{L7=0.84400},{L8=0.67200},{L9=0.10938},{D1=0.56200},{D2=0.49000},{D3=0.40500},{D4=0.32800},{D5=0.28100},{R1=0.03125},{R2=1.50000},{R3=1.67200},{ANG1=60},{ANG2=30},{ANG3=30},{ANG4=45},{ANG5=25},{CH1=0.01562},{TH2=0.25000},{TH2LG=0.21875},{SG2=H-VV Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_vv.prj},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=085},{MAT=Brass},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.073},{FRC5=–},{FRC10=0.43},{FRC20=0.6},{FRC40=0.85},{FRC80=1.2},{FRC100=1.3},{FRC200=1.9},{FRC300=2.3},{FRC500=3},{SA20=9},{SA40=15},{SA80=19},{SA200=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
FRC500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 500 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
SA200
스프레이 각도 @ 200 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
H1/8VV-SS11001
H1/8VV-SS11001
1/8
수/암
NPT
01
303 스테인리스 스틸
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11001
H1/8VV-316SS11001
1/8
수/암
NPT
01
316 스테인리스 스틸
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11001
H1/8VV-11001
1/8
수/암
NPT
01
황동
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS110015
H1/8VV-SS110015
1/8
수/암
NPT
015
303 스테인리스 스틸
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS110015
H1/8VV-316SS110015
1/8
수/암
NPT
015
316 스테인리스 스틸
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-110015
H1/8VV-110015
1/8
수/암
NPT
015
황동
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11002
H1/8VV-SS11002
1/8
수/암
NPT
02
303 스테인리스 스틸
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11002
H1/8VV-316SS11002
1/8
수/암
NPT
02
316 스테인리스 스틸
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11002
H1/8VV-11002
1/8
수/암
NPT
02
황동
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11003
H1/8VV-SS11003
1/8
수/암
NPT
03
303 스테인리스 스틸
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11003
H1/8VV-316SS11003
1/8
수/암
NPT
03
316 스테인리스 스틸
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11003
H1/8VV-11003
1/8
수/암
NPT
03
황동
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11004
H1/8VV-SS11004
1/8
수/암
NPT
04
303 스테인리스 스틸
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11004
H1/8VV-316SS11004
1/8
수/암
NPT
04
316 스테인리스 스틸
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11004
H1/8VV-11004
1/8
수/암
NPT
04
황동
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11005
H1/8VV-SS11005
1/8
수/암
NPT
05
303 스테인리스 스틸
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11005
H1/8VV-316SS11005
1/8
수/암
NPT
05
316 스테인리스 스틸
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11005
H1/8VV-11005
1/8
수/암
NPT
05
황동
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11006
H1/8VV-SS11006
1/8
수/암
NPT
06
303 스테인리스 스틸
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11006
H1/8VV-316SS11006
1/8
수/암
NPT
06
316 스테인리스 스틸
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11006
H1/8VV-11006
1/8
수/암
NPT
06
황동
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11008
H1/8VV-SS11008
1/8
수/암
NPT
08
303 스테인리스 스틸
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-316SS11008
H1/8VV-316SS11008
1/8
수/암
NPT
08
316 스테인리스 스틸
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-11008
H1/8VV-11008
1/8
수/암
NPT
08
황동
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
0.88
0.50
0.31
H1/8VV-SS11010
H1/8VV-SS11010
1/8
수/암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
103
110
117
119
0.88
0.50
0.31
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성