카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
에어-구동식 일류체 - 노즐
Spraying Systems
US 단위
자동식 노즐
에어 구동식 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/automatic_nozzles/air_actuated_nozzles/air_hydraulic.prj},{NB=AA22AUH-7676-36},{PN=AA22AUH-7676-36},{IC=1/8 NPT (air) - 1/4 NPS (liquid)},{TT=Female},{MLP=250 psi},{MAP=45 psi},{MF=2 gpm},{MT=400°F},{MS=180 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=8196 - DS 11AU, AUA, & AUH},{CAP=13/16},{H=3.41},{W=1.50},{L=41.29},{STEP=AA22AUH-7676-36 + TPU.stp},{VERS=9},{IC18=1/8 NPT (air)},{IC14=1/4 NPS (liquid)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기(in) 및 종류
ⁿ/ₐ
TT
인입구 연결 수나사 /암나사
ⁿ/ₐ
MLP
최대 액체 압력
ⁿ/ₐ
MAP
최대 에어 압력
ⁿ/ₐ
MF
최대 유량
ⁿ/ₐ
MT
최대 온도 (액체)
ⁿ/ₐ
MS
최대 속력
ⁿ/ₐ
ST
스프레이 팁
ⁿ/ₐ
CAP
캡 육각
[인치]
H
높이
[인치]
W
너비
[인치]
L
전장
[인치]
1/4JAUH
1/4JAUH
1/4 NPT (에어 및 액체)
암
125 psi
30 psi
0.8 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
1.50
-
4.37
1/8JJAUH
1/8JJAUH
1/8 NPT (에어 및 액체)
암
125 psi
30 psi
0.3 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
3/4
1.00
-
2.67
D55500-P18JAUH0-A4V
D55500-P18JAUH0-A4V
1/8 NPT (에어 및 액체)
암
43 psi
72 psi
0.42 gpm
158°F
600 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
1.18
1.18
2.55
D55500-P18JAUH1-A4V
D55500-P18JAUH1-A4V
1/8 NPT (에어 및 액체)
암
145 psi
72 psi
1.5 gpm
158°F
300 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
1.18
1.18
3.33
AA22AUH
AA22AUH
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
600 psi
45 psi
5 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.24
1.50
5.63
AA22AUH-7676-8
AA22AUH-7676-8
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.41
1.50
13.29
AA22AUH-7676-12
AA22AUH-7676-12
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.41
1.50
17.29
AA22AUH-7676-18
AA22AUH-7676-18
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.41
1.50
23.29
AA22AUH-7676-24
AA22AUH-7676-24
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.41
1.50
29.29
AA22AUH-7676-36
AA22AUH-7676-36
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.41
1.50
41.29
11024-22AUH-SS
11024-22AUH-SS
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
600 psi
45 psi
5 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.23
1.50
5.65
14799-22AUH-SS
14799-22AUH-SS
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
800 psi
75 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.27
1.50
6.69
AA24AUA
AA24AUA
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
3.37
2.00
7.69
AA24AUA-20190
AA24AUA-20190
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
3000 psi
42 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
3.33
2.13
8.30
AA24AUA-8395
AA24AUA-8395
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
13/16
3.37
2.00
6.69
AA24AUA-8980-3
AA24AUA-8980-3
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
3.39
2.00
10.65
AA24AUA-8980-6
AA24AUA-8980-6
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
3.39
2.00
13.65
AA24AUA-8980-9
AA24AUA-8980-9
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
3.39
2.00
16.65
AA24AUA-8980-12
AA24AUA-8980-12
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
3.39
2.00
19.65
AA24AUA-8980-18
AA24AUA-8980-18
1/8 NPT (에어) - 1/4 NPS (액...
암
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
3.39
2.00
25.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성