카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WindJet® AA727 - 노즐
Spraying Systems
US 단위
에어 노즐
플랫 팬(부채꼴) 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/air_nozzles/flat_fan/aa727.prj},{NB=AA727-1/4-RY-11},{PN=AA727-1/4-RY-11},{PF=Air Nozzles},{SP=Flat Fan},{M=727},{THD=NPT},{TT=Male},{IC=1/4},{MAT=Polyphenylene sulfide (RY) },{MOTF=180 @ 100 psi},{MOTC=82 @ 7 bar},{CS=11},{C10= 5.0 },{C30= 8.9 },{C60= 14.4 },{C90= 19.8 },{A=3.550},{B=1.850},{DWGNO=25745},{CMS=x},{STEP=AA727-1/4-RY-11-stp},{STEPLOC=ecatelog customer\\Spraying Sytems\\WindJet},{STEPLOCW=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\WindJet\\AA727},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
PF
Product Family
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOTF
Max. Operating Temperature
[°F]
MOTC
Max. Operating Temperature
[°C]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
C10
용량 (scfm) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
C30
용량 (scfm) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
C60
용량 (scfm) @ 60 psi
ⁿ/ₐ
C90
용량 (scfm) @ 90 psi
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[인치]
B
Dimension B
[인치]
AA727-1/4-11
AA727-1/4-11
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
ABS 플라스틱
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
11
5.0
8.9
14.4
19.8
3.550
1.850
AA727-1/4-15
AA727-1/4-15
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
ABS 플라스틱
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
15
6.8
12.8
21.3
29.6
3.550
1.850
AA727-1/4-23
AA727-1/4-23
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
ABS 플라스틱
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
23
9.9
18.4
30.9
43.4
3.550
1.850
AA727-1/4F-11
AA727-1/4F-11
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
암
1/4
ABS 플라스틱
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
11
5.0
8.9
14.4
19.8
3.550
1.850
AA727-1/4F-15
AA727-1/4F-15
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
암
1/4
ABS 플라스틱
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
15
6.8
12.8
21.3
29.6
3.550
1.850
AA727-1/4F-23
AA727-1/4F-23
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
암
1/4
ABS 플라스틱
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
23
9.9
18.4
30.9
43.4
3.550
1.850
AA727-1/4-RY-11
AA727-1/4-RY-11
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
폴리페닐렌 설파이드 (RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
11
5.0
8.9
14.4
19.8
3.550
1.850
AA727-1/4-RY-15
AA727-1/4-RY-15
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
폴리페닐렌 설파이드 (RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
15
6.8
12.8
21.3
29.6
3.550
1.850
AA727-1/4-RY-23
AA727-1/4-RY-23
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
폴리페닐렌 설파이드 (RY)
180 @ 100 psi
82 @ 7 bar
23
9.9
18.4
30.9
43.4
3.550
1.850
AA727-1/4-AL-11
AA727-1/4-AL-11
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
알루미늄 (AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
11
5.0
8.9
14.4
19.8
3.543
2.008
AA727-1/4-AL-15
AA727-1/4-AL-15
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
알루미늄 (AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
15
6.8
12.8
21.3
29.6
3.543
2.008
AA727-1/4-AL-23
AA727-1/4-AL-23
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
알루미늄 (AL)
450 @ 100 psi
230 @ 7 bar
23
9.9
18.4
30.9
43.4
3.543
2.008
AA727-1/4-SS-11
AA727-1/4-SS-11
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
스테인리스 스틸 (SS)
500 @ 150psi
260 @ 10.3 bar
11
5.0
8.9
14.4
19.8
3.545
1.850
AA727-1/4-SS-15
AA727-1/4-SS-15
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
스테인리스 스틸 (SS)
500 @ 150psi
260 @ 10.3 bar
15
6.8
12.8
21.3
29.6
3.545
1.850
AA727-1/4-SS-23
AA727-1/4-SS-23
에어 노즐
부채꼴
727
NPT
수/암
1/4
스테인리스 스틸 (SS)
500 @ 150psi
260 @ 10.3 bar
23
9.9
18.4
30.9
43.4
3.545
1.850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성