카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TankJet® 41800E - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
20' (6.0M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/41800e_nozzle_m.prj},{NB=D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m},{PN=D41800E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 41800E Nozzle},{STPFN=D41800E_3x8.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Constant Speed\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\D41800E},{IC=3/8\" BSPT (F)},{MAXTD=4.9},{SC=360°},{MINTO=32},{MAT=303 or 316L stainless steel},{OP=Fluid-driven constant speed},{OPR=2.1 to 6.2},{FRR=11 to 80},{MAXTEMP=130},{RSM=200},{MFP=74}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
[m]
SC
스프레이 적용 범위
ⁿ/ₐ
MINTO
Minimum Tank Opening
[mm]
MAT
자료
ⁿ/ₐ
OP
동작 원리
ⁿ/ₐ
OPR
작동 압력 범위
[bar]
FRR
Flow Rate Range
[lpm]
MAXTEMP
최대 온도
[°C]
RSM
추천 스트레나 메쉬
ⁿ/ₐ
MFP
최대 자유 항로
[micron]
D41800E-B (3/8in BSPT con...
D41800E-B (3/8in BSPT 연결,...
3/8" BSPT (F)
4.9
360°
32
303 또는 316L 스테인리스 스틸
유체-구동식 정속
2.1 to 6.2
11 to 80
130
200
74
D41800E (DN19 connection,...
D41800E (DN19 연결, 360º 각도...
DN19
4.9
360°
47.5
303 또는 316L 스테인리스 스틸
유체-구동식 정속
2.1 to 6.2
15 to 86
130
200
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성