카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
8460 - 방압 밸브 - Metric
Spraying Systems
미터법 단위
Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/pressure_relief_throttling_valves/8460_m.prj},{NB=B8460-1/2-50},{UT=Metric},{PN=B8460-1/2-50},{DWGNO=-},{MO=8460},{MAT=Aluminum housing with nylon body},{SN=Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves},{IC=1/2},{ICH=0.84},{OC=1/2},{OCH=0.84},{ICG=Male},{ICTT=BSPT},{OCG=Female},{OCTT=BSPT},{A=1.22},{B=1.63},{W=3.08},{L=8.32},{AA=30.98},{BB=41.40},{WW=78.23},{LL=211.32},{MINP=0},{MAXP=3.4},{WE=0.42},{CNSPN=8460-1/2-50.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MAT
재질 타입
ⁿ/ₐ
SN
시리즈
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
OC
배출구 연결 크기
ⁿ/ₐ
ICG
인입구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
ICTT
인입구 연결 스레드 타입
ⁿ/ₐ
OCG
배출구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
ⁿ/ₐ
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
WW
W
[mm]
LL
L
[mm]
MINP
최소 압력
[bar]
MAXP
최대 압력
[bar]
WE
총 중량
[kg]
B8460-1/2
B8460-1/2
나일론 바디 및 알루미늄 하우징
교축 변환 및 방압/조절 밸브
1/2
1/2
수/암
BSPT
암
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
20.0
0.42
B8460-1/2-50
B8460-1/2-50
나일론 바디 및 알루미늄 하우징
교축 변환 및 방압/조절 밸브
1/2
1/2
수/암
BSPT
암
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
3.4
0.42
B8460-3/4
B8460-3/4
나일론 바디 및 알루미늄 하우징
교축 변환 및 방압/조절 밸브
3/4
3/4
수/암
BSPT
암
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
20.0
0.37
B8460-3/4-50
B8460-3/4-50
나일론 바디 및 알루미늄 하우징
교축 변환 및 방압/조절 밸브
3/4
3/4
수/암
BSPT
암
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
3.4
0.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성