카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® T-W Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
UniJet® 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/unijet_hollow_cone_spray_nozzles/nozzle_t_w_m_asmtab.prj},{NB=B1/4TT+T-5W_m},{PN=B1/4TT+T-5W},{SG2=T-W Series},{CP=nozzle_T-W_m.prj},{MODEL=T-W},{IC=1/4},{TT=Male},{CS=5W},{THD=BSPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.05},{FR07=9.5},{FR1=11.4},{FR15=14.0},{FR2=16.1},{FR3=19.7},{FR4=23},{FR6=28},{FR7=30},{SA15=140},{SA3=140},{SA6=138},{CMODEL=1/4TT+T-10W},{OIDWG=5340x4},{OIFDWG=5341x4},{LL4=5.029},{CDWG=5581},{LL2=11.0998},{TBDWG=5343},{LL=49.047},{LL3=32.537},{SS2=12.573},{SS3=15.08125},{SS1=17.463},{TADWG=17481},{LL1=15.316},{BDWG=1322},{SS4=11.1252},{PPATH=assemblies/tw_nozzle_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
SG2
서브 그룹 2
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR07
Flow Rate (liters per hour) at 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR1
Flow Rate (liters per hour) at 1 bar
ⁿ/ₐ
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
ⁿ/ₐ
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
ⁿ/ₐ
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
ⁿ/ₐ
FR6
Flow Rate (liters per hour) at 6 bar
ⁿ/ₐ
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/4T-SS+T-SS2W_m
B1/4T-SS+T-SS2W
T-W Series
1/4
Female
2W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.031
–
–
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
130
140
136
49.047
17.463
B1/4TT-SS+T-SS2W_m
B1/4TT-SS+T-SS2W
T-W Series
1/4
Male
2W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.031
–
–
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
130
140
136
49.047
17.463
B1/4T+T-2W_m
B1/4T+T-2W
T-W Series
1/4
Female
2W
BSPT
황동
중공원형
0.031
–
–
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
130
140
136
49.047
17.463
B1/4TT+T-2W_m
B1/4TT+T-2W
T-W Series
1/4
Male
2W
BSPT
황동
중공원형
0.031
–
–
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
130
140
136
49.047
17.463
B1/4T-SS+T-SS3W_m
B1/4T-SS+T-SS3W
T-W Series
1/4
Female
3W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.039
–
6.8
8.4
9.7
11.8
13.7
16.8
18.1
138
140
137
49.047
17.463
B1/4TT-SS+T-SS3W_m
B1/4TT-SS+T-SS3W
T-W Series
1/4
Male
3W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.039
–
6.8
8.4
9.7
11.8
13.7
16.8
18.1
138
140
137
49.047
17.463
B1/4T+T-3W_m
B1/4T+T-3W
T-W Series
1/4
Female
3W
BSPT
황동
중공원형
0.039
–
6.8
8.4
9.7
11.8
13.7
16.8
18.1
138
140
137
49.047
17.463
B1/4TT+T-3W_m
B1/4TT+T-3W
T-W Series
1/4
Male
3W
BSPT
황동
중공원형
0.039
–
6.8
8.4
9.7
11.8
13.7
16.8
18.1
138
140
137
49.047
17.463
B1/4T-SS+T-SS4W_m
B1/4T-SS+T-SS4W
T-W Series
1/4
Female
4W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.044
–
9.1
11.2
12.9
15.8
18.2
22
24
140
140
138
49.047
17.463
B1/4TT-SS+T-SS4W_m
B1/4TT-SS+T-SS4W
T-W Series
1/4
Male
4W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.044
–
9.1
11.2
12.9
15.8
18.2
22
24
140
140
138
49.047
17.463
B1/4T+T-4W_m
B1/4T+T-4W
T-W Series
1/4
Female
4W
BSPT
황동
중공원형
0.044
–
9.1
11.2
12.9
15.8
18.2
22
24
140
140
138
49.047
17.463
B1/4TT+T-4W_m
B1/4TT+T-4W
T-W Series
1/4
Male
4W
BSPT
황동
중공원형
0.044
–
9.1
11.2
12.9
15.8
18.2
22
24
140
140
138
49.047
17.463
B1/4T-SS+T-SS5W_m
B1/4T-SS+T-SS5W
T-W Series
1/4
Female
5W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.05
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
140
140
138
49.047
17.463
B1/4TT-SS+T-SS5W_m
B1/4TT-SS+T-SS5W
T-W Series
1/4
Male
5W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.05
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
140
140
138
49.047
17.463
B1/4T+T-5W_m
B1/4T+T-5W
T-W Series
1/4
Female
5W
BSPT
황동
중공원형
0.05
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
140
140
138
49.047
17.463
B1/4TT+T-5W_m
B1/4TT+T-5W
T-W Series
1/4
Male
5W
BSPT
황동
중공원형
0.05
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
140
140
138
49.047
17.463
B1/4T-SS+T-SS6W_m
B1/4T-SS+T-SS6W
T-W Series
1/4
Female
6W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.055
11.4
13.7
16.8
19.3
24
27
34
36
140
140
138
49.047
17.463
B1/4TT-SS+T-SS6W_m
B1/4TT-SS+T-SS6W
T-W Series
1/4
Male
6W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.055
11.4
13.7
16.8
19.3
24
27
34
36
140
140
138
49.047
17.463
B1/4T+T-6W_m
B1/4T+T-6W
T-W Series
1/4
Female
6W
BSPT
황동
중공원형
0.055
11.4
13.7
16.8
19.3
24
27
34
36
140
140
138
49.047
17.463
B1/4TT+T-6W_m
B1/4TT+T-6W
T-W Series
1/4
Male
6W
BSPT
황동
중공원형
0.055
11.4
13.7
16.8
19.3
24
27
34
36
140
140
138
49.047
17.463
B1/4T-SS+T-SS8W_m
B1/4T-SS+T-SS8W
T-W Series
1/4
Female
8W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.063
15.3
18.2
22
26
32
36
45
48
140
140
136
49.047
17.463
B1/4TT-SS+T-SS8W_m
B1/4TT-SS+T-SS8W
T-W Series
1/4
Male
8W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.063
15.3
18.2
22
26
32
36
45
48
140
140
136
49.047
17.463
B1/4T+T-8W_m
B1/4T+T-8W
T-W Series
1/4
Female
8W
BSPT
황동
중공원형
0.063
15.3
18.2
22
26
32
36
45
48
140
140
136
49.047
17.463
B1/4TT+T-8W_m
B1/4TT+T-8W
T-W Series
1/4
Male
8W
BSPT
황동
중공원형
0.063
15.3
18.2
22
26
32
36
45
48
140
140
136
49.047
17.463
B1/4T-SS+T-SS10W_m
B1/4T-SS+T-SS10W
T-W Series
1/4
Female
10W
BSPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.07
19.1
23
28
32
39
46
56
60
140
140
136
49.047
17.463
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성