카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® GA/GGA-W - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
광각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wide_angle_full_cone_nozzles/nozzle_gaw_ggaw_m_asmtab.prj},{NB=B1/4GGA-14W},{PN=B1/4GGA-14W},{SG2=GA-W, GGA-W Series FullJet®},{CP=nozzle_ga_w_asmtab_metric.prj, nozzle_gga_w_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=14W},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=3.5},{MFP=1.6},{FRC04=4.2},{FRC05=4.6},{FRC07=5.3},{FRC1=6.2},{FRC15=7.5},{FRC3=10.1},{FRC6=13.7},{SA04=114},{SA07=120},{SA6=103},{L=1.16},{S1=0.69},{S2=625.00},{BDN=8225},{CDN=7639},{A=0.82000},{B=881.00000},{C=1224.00000},{LH=0.00000},{LC=0.00000},{LL=29.46},{SS1=17.46},{SS2=15.88},{AA=20.83},{BB=22.37},{CC=31.10},{VERSE=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA04
스프레이 각도 @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
B1/8GA-SS4.3W
B1/8GA-SS4.3W
1/8
암
BSPT
4.3W
303 스테인리스 스틸
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
23.11
14.29
12.70
16.00
13.64
20.78
B1/8GA-4.3W
B1/8GA-4.3W
1/8
암
BSPT
4.3W
황동
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
23.11
14.29
12.70
16.00
13.64
20.78
B1/8GGA-SS4.3W
B1/8GGA-SS4.3W
1/8
수/암
BSPT
4.3W
303 스테인리스 스틸
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
23.88
14.29
12.70
16.76
13.64
20.78
B1/8GGA-4.3W
B1/8GGA-4.3W
1/8
수/암
BSPT
4.3W
황동
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
23.88
14.29
12.70
16.76
13.64
20.78
B1/8GA-SS8W
B1/8GA-SS8W
1/8
암
BSPT
8W
303 스테인리스 스틸
2.3
1.2
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
23.11
14.29
12.70
16.00
16.81
23.96
B1/8GA-8W
B1/8GA-8W
1/8
암
BSPT
8W
황동
2.3
1.2
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
23.11
14.29
12.70
16.00
16.81
23.96
B1/8GGA-SS8W
B1/8GGA-SS8W
1/8
수/암
BSPT
8W
303 스테인리스 스틸
2.3
1.2
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
23.88
14.29
12.70
16.76
16.81
23.96
B1/8GGA-8W
B1/8GGA-8W
1/8
수/암
BSPT
8W
황동
2.3
1.2
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
23.88
14.29
12.70
16.76
16.81
23.96
B1/4GA-SS14W
B1/4GA-SS14W
1/4
암
BSPT
14W
303 스테인리스 스틸
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
28.70
17.46
15.88
20.07
22.37
31.10
B1/4GA-316SS14W
B1/4GA-316SS14W
1/4
암
BSPT
14W
316 스테인리스 스틸
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
28.70
17.46
15.88
20.07
22.37
31.10
B1/4GA-14W
B1/4GA-14W
1/4
암
BSPT
14W
황동
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
28.70
17.46
15.88
20.07
22.37
31.10
B1/4GGA-SS14W
B1/4GGA-SS14W
1/4
수/암
BSPT
14W
303 스테인리스 스틸
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
29.46
17.46
15.88
20.83
22.37
31.10
B1/4GGA-316SS14W
B1/4GGA-316SS14W
1/4
수/암
BSPT
14W
316 스테인리스 스틸
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
29.46
17.46
15.88
20.83
22.37
31.10
B1/4GGA-14W
B1/4GGA-14W
1/4
수/암
BSPT
14W
황동
3.5
1.6
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
29.46
17.46
15.88
20.83
22.37
31.10
B3/8GA-SS20W
B3/8GA-SS20W
3/8
암
BSPT
20W
303 스테인리스 스틸
4.3
2.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
32.54
20.64
19.05
22.23
25.54
35.86
B3/8GA-20W
B3/8GA-20W
3/8
암
BSPT
20W
황동
4.3
2.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
32.54
20.64
19.05
22.23
25.54
35.86
B3/8GGA-SS20W
B3/8GGA-SS20W
3/8
수/암
BSPT
20W
303 스테인리스 스틸
4.3
2.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
33.34
20.64
19.05
23.02
25.54
35.86
B3/8GGA-20W
B3/8GGA-20W
3/8
수/암
BSPT
20W
황동
4.3
2.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
33.34
20.64
19.05
23.02
25.54
35.86
B1/2GA-SS35W
B1/2GA-SS35W
1/2
암
BSPT
35W
303 스테인리스 스틸
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
114
120
108
39.69
25.40
25.40
26.99
30.70
43.40
B1/2GA-316SS35W
B1/2GA-316SS35W
1/2
암
BSPT
35W
316 스테인리스 스틸
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
114
120
108
39.69
25.40
25.40
26.99
30.70
43.40
B1/2GA-35W
B1/2GA-35W
1/2
암
BSPT
35W
황동
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
114
120
108
39.69
25.40
25.40
26.99
30.70
43.40
B1/2GGA-SS35W
B1/2GGA-SS35W
1/2
수/암
BSPT
35W
303 스테인리스 스틸
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
114
120
108
40.88
25.40
25.40
28.18
30.70
43.40
B1/2GGA-316SS35W
B1/2GGA-316SS35W
1/2
수/암
BSPT
35W
316 스테인리스 스틸
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
114
120
108
40.88
25.40
25.40
28.18
30.70
43.40
B1/2GGA-35W
B1/2GGA-35W
1/2
수/암
BSPT
35W
황동
5.9
3.1
10.4
11.5
13.3
15.6
18.7
25
34
114
120
108
40.88
25.40
25.40
28.18
30.70
43.40
B1/2GA-SS50W
B1/2GA-SS50W
1/2
암
BSPT
50W
303 스테인리스 스틸
6.7
3.9
14.9
16.4
19.1
22
27
36
49
114
120
112
39.69
25.40
25.40
26.99
38.66
51.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성