카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® HF - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
표준 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_hf_m.prj},{NB=4HF-SS180_m},{PN=4HF-SS180},{SG2=HF Series FullJet®},{IC=4},{IC1=4.000},{BDN=6587},{L=8.12},{S1=8.75},{S2=2.75},{FT=0.75},{BC=7.50},{BH=0.75},{NOH=8},{L2=2.56250},{L3=0.75000},{D1=4.62500},{D2=4.00500},{CH=0.06250},{R1=0.12500},{R2=1.00000},{R3=0.50000},{R4=0.12500},{R5=2.31250},{D3=0.75000},{D4=7.50000},{D5=0.00000},{L4=0.00000},{R6=0.00000},{R7=0.00000},{D6=0.00000},{TT=N/A},{THD=No Threads},{CS=180},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=47.2},{MFP=22.2},{FRC04=625},{FRC05=693},{FRC07=808},{FRC15=1148},{FRC3=1579},{FRC6=2172},{FRC7=2332},{FRC10=2747},{SA05=92},{SA15=95},{SA6=83}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
FFT
FT
[mm]
BBC
BC
[mm]
BBH
BH
[mm]
4HF-SS160_m
4HF-SS160
4
N/A
No Threads
160
316 스테인리스 스틸
42.8
19.0
556
616
719
1020
1404
1931
2073
2442
87
90
70
206.25
222.25
69.85
19.05
190.50
19.05
4HF-SS180_m
4HF-SS180
4
N/A
No Threads
180
316 스테인리스 스틸
47.2
22.2
625
693
808
1148
1579
2172
2332
2747
92
95
83
206.25
222.25
69.85
19.05
190.50
19.05
4HF-SS200_m
4HF-SS200
4
N/A
No Threads
200
316 스테인리스 스틸
50.8
25.4
694
769
898
1276
1755
2413
2591
3053
97
100
87
206.25
222.25
69.85
19.05
190.50
19.05
4HF-SS210_m
4HF-SS210
4
N/A
No Threads
210
316 스테인리스 스틸
54.7
25.4
729
808
943
1339
1842
2534
2720
3205
102
105
91
206.25
222.25
69.85
19.05
190.50
19.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성