카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® G/GG-15 - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
협각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_g15_gg15_m_asmtab.prj},{NB=B1/8GG-1514},{PN=B1/8GG-1514},{SG2=G-15, GG-15 Series FullJet®},{CP=nozzle_g_15_asmtab_metric.prj, nozzle_gg_15_asmtab_metric.prj},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=1514},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=2.3},{FRC07=2.7},{FRC1=3.2},{FRC15=3.9},{FRC3=5.5},{FRC6=7.8},{FRC7=8.4},{FRC10=10.1},{FRC015=12.4},{FRC020=14.3},{SA07=13},{SA1=14},{SA3=15},{SA7=15},{BDN=1107},{CDN=10275},{L=1.35},{S1=0.56},{S2=0.50},{LL=34.32},{SS1=14.29},{SS2=12.70},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_gg_15_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
ⁿ/ₐ
FRC020
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA1
스프레이 각도 @ 1 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8G-SS1507
B1/8G-SS1507
1/8
암
BSPT
1507
303 스테인리스 스틸
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
13
14
15
15
28.96
14.29
12.70
B1/8G-1507
B1/8G-1507
1/8
암
BSPT
1507
황동
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
13
14
15
15
28.96
14.29
12.70
B1/8GG-SS1507
B1/8GG-SS1507
1/8
수/암
BSPT
1507
303 스테인리스 스틸
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
13
14
15
15
30.56
14.29
12.70
B1/8GG-1507
B1/8GG-1507
1/8
수/암
BSPT
1507
황동
1.6
1.3
1.6
2.0
2.8
3.9
4.2
5.0
6.2
7.1
13
14
15
15
30.56
14.29
12.70
B1/8G-SS1514
B1/8G-SS1514
1/8
암
BSPT
1514
303 스테인리스 스틸
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
10.1
12.4
14.3
13
14
15
15
32.72
14.29
12.70
B1/8G-1514
B1/8G-1514
1/8
암
BSPT
1514
황동
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
10.1
12.4
14.3
13
14
15
15
32.72
14.29
12.70
B1/8GG-SS1514
B1/8GG-SS1514
1/8
수/암
BSPT
1514
303 스테인리스 스틸
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
10.1
12.4
14.3
13
14
15
15
34.32
14.29
12.70
B1/8GG-1514
B1/8GG-1514
1/8
수/암
BSPT
1514
황동
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
10.1
12.4
14.3
13
14
15
15
34.32
14.29
12.70
B1/4G-SS1530
B1/4G-SS1530
1/4
암
BSPT
1530
303 스테인리스 스틸
3.1
5.7
6.8
8.4
11.8
16.8
18.1
22
26
31
13
14
15
15
40.87
17.46
17.46
B1/4GG-SS1530
B1/4GG-SS1530
1/4
수/암
BSPT
1530
303 스테인리스 스틸
3.1
5.7
6.8
8.4
11.8
16.8
18.1
22
26
31
13
14
15
15
43.26
17.46
17.46
B1/4GG-1530
B1/4GG-1530
1/4
수/암
BSPT
1530
황동
3.1
5.7
6.8
8.4
11.8
16.8
18.1
22
26
31
13
14
15
15
43.26
17.46
17.46
B3/8G-1550
B3/8G-1550
3/8
암
BSPT
1550
황동
4.3
9.5
11.4
14.0
19.7
28
30
36
44
51
13
14
15
15
47.52
20.64
19.05
B3/8GG-SS1550
B3/8GG-SS1550
3/8
수/암
BSPT
1550
303 스테인리스 스틸
4.3
9.5
11.4
14.0
19.7
28
30
36
44
51
13
14
15
15
48.31
20.64
19.05
B3/8GG-1550
B3/8GG-1550
3/8
수/암
BSPT
1550
황동
4.3
9.5
11.4
14.0
19.7
28
30
36
44
51
13
14
15
15
48.31
20.64
19.05
B1/2GG-SS1590
B1/2GG-SS1590
1/2
수/암
BSPT
1590
303 스테인리스 스틸
5.5
17.2
21
25
36
50
54
65
79
92
13
14
15
15
60.71
25.40
25.40
B1/2GG-1590
B1/2GG-1590
1/2
수/암
BSPT
1590
황동
5.5
17.2
21
25
36
50
54
65
79
92
13
14
15
15
60.71
25.40
25.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성